17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金プラグ

通常単価(税別)
6281,197
税込単価
6911,317
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 砲金プラグ。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金プラグ 外形図

製品仕様

材質:青銅製

規格表

寸法DL
101221
131526
201830
251933

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

寸法

最小発注数量
3/8B(10A)
10
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13
1個
3/4B(20A)
20
1個
1B(25A)
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741
( 815 )
5日目
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
5日目
1,197
( 1,317 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 砲金プラグ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金プラグ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ユニオン
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金キャップ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金クロス
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ストリートエルボ
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格628-498 -2,997 -728 -3,997 -1,087 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状プラグブッシングユニオンキャップクロスストリートエルボ
ねじの種類1RRRcRcRcR
材質黄銅製青銅製青銅製黄銅製黄銅製黄銅製
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング