メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付

型番:

M149GBN-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M149GBN-13の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
ティー
ねじの種類1
G(おねじ)
ねじの呼び1
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
G(めねじ)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
材質
黄銅製
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
寸法
13
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M149GBN-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,896
( 2,086 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のパイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付。
・材質:黄銅性
・使用流体:水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付の型番M149GBN-13のページです。 型番M149GBN-13に関する仕様情報を記載しております。
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 横ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジクロス
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金内ネジチーズ 横ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 メッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付M149GBM
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 外ネジ座付水栓エルボ
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,8961,8982,3622,5692,3622,156
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ティーティークロスティーティー90°エルボ
ねじの種類1G(おねじ)G(めねじ)G(おねじ)G(めねじ)G(おねじ)Rp
ねじの呼び11/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング