17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
    • 1 1/4B(32A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/4B(8A)
    • 1/2B(15A)
    • 1 1/4B(32A)
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ブッシング

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ブッシング 外形図

製品仕様

材質:青銅製

規格表

寸法L
10×617
13×619
13×1019
20×1020
20×1324
25×1021
25×1328
25×2028
寸法L
30×1322
30×2022
30×2522
40×2025
40×2525
40×3025
50×2526
50×3026
50×4026

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法

最小発注数量
3/8B(10A)
[1/4B(8A)] 1/4B(6A)
10x6
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/4B(8A)] 1/4B(6A)
13x6
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
3/8B(10A)
13x10
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
20x10
1個
1B(25A)
3/8B(10A)
25x10
1個
1B(25A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
25x13
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
25x20
1個
[1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
30x13
1個
[1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)
3/4B(20A)
30x20
1個
[1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)
1B(25A)
30x25
1個
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
40x20
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
40x25
1個
1 1/2B(40A)
[1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)
40x30
1個
2B(50A)
1B(25A)
50x25
1個
2B(50A)
[1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)
50x30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
5日目
580
( 638 )
5日目
782
( 860 )
5日目
862
( 948 )
5日目
1,519
( 1,671 )
5日目
1,673
( 1,840 )
5日目
1,497
( 1,647 )
5日目
2,197
( 2,417 )
5日目
1,916
( 2,108 )
5日目
2,507
( 2,758 )
5日目
2,697
( 2,967 )
5日目
2,597
( 2,857 )
5日目
2,397
( 2,637 )
5日目
3,997
( 4,397 )
5日目
3,897
( 4,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

ミヤコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 給水配管用継手 砲金ブッシング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ストリートエルボ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外・内ネジチーズ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ツギタシソケット(六角)
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格498-1,087 -1,197 -416 -2,221 -921 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目〜5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ブッシングストリートエルボブッシングブッシングティーソケット
ねじの種類1RRRcRG(おねじ)R
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRRcRcRp

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング