メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87

型番:

MK87-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK87-13の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
[エルボ] 90°エルボ
ねじの種類1
Rp
ねじの呼び1
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
材質
黄銅製
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
寸法
13
-
-

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87 外形図

製品仕様

●材質:黄銅製

型番リスト

表示件数
型番
MK87-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,532
( 1,685 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製のパイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87。
・材質:黄銅性
・使用流体:水

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87の型番MK87-13のページです。 型番MK87-13に関する仕様情報を記載しております。
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 内ネジ座付水栓エルボMK87C
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 外ネジ座付水栓エルボ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金内ネジチーズ 横ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジクロス
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 丸ニップル
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,5322,4522,1562,5692,362353
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状90°エルボ90°エルボ90°エルボティークロス両ニップル
ねじの種類1RpRpRpG(めねじ)G(おねじ)R
ねじの呼び11/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング