17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径1 (inch)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボ

通常単価(税別)
1,59712,979
税込単価
1,75714,277
通常出荷日:5日目

【特長】・このタイプのジョイントは本体、ナットから構成され銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分(シー...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

最小発注数量
メートル 同径
6
-
1個
インチ 同径
-
6.35
1個
メートル 同径
8
-
1個
インチ 同径
-
9.52
1個
メートル 同径
10
-
1個
メートル 同径
12
-
1個
インチ 同径
-
12.7
1個
メートル 同径
15
-
1個
インチ 同径
-
15.88
1個
インチ 同径
-
19.05
1個
インチ 同径
-
22.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
5日目
1,685
( 1,854 )
5日目
1,703
( 1,873 )
5日目
1,597
( 1,757 )
5日目
1,597
( 1,757 )
5日目
2,697
( 2,967 )
5日目
2,597
( 2,857 )
5日目
6,485
( 7,134 )
5日目
6,485
( 7,134 )
5日目
12,979
( 14,277 )
5日目
12,844
( 14,128 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このタイプのジョイントは本体、ナットから構成され銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続します。
・取付、取外しが簡単で狭い箇所においても容易にできソロバン玉リング式、くい込み式よりも耐振動性にすぐれております。
・用途冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
・下記に記載の圧力をご参考になり充分な安全率にてご使用ください。
・最高使用圧力:6.86MPa(70kgf/c㎡)常用使用圧力3.43MPa(35kgf/c㎡)。
・使用温度:-20-1500℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボ
銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式チーズ
フレアー式銅管用継手 ソケット
フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) エルボ
銅管継手 フレアー式銅管用継手 片ネジエルボ
フレアー式銅管用継手 外ネジアダプタ
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,597-1,916 -606 -2,270 -748 -498 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目〜3日目〜
種類エルボティーストレートエルボエルボストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト