17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 呼びB(関連部品)

  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ナット

通常単価(税別)
5822,886
税込単価
6403,175
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

冷媒対応品。フレアー式銅管継手の専用ナットです。【材質】黄銅製

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管継手 フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) フレアー式ナット 外形図

製品仕様

材質

黄銅製

使用圧力

下記に記載の圧力をご参考になり充分な安全率にてご使用ください。
最高使用圧力:6.86MPa(70kgf/cm2
常用使用圧力:3.43MPa(35kgf/cm2

使用温度

-20~+150℃

規格表

銅管継手 フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) フレアー式ナット 規格表

使用例

作業手順

(1)銅管をパイプカッターで直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットをとおします。
(2)次に銅管の先端をフレアー工具で45°に拡げます。
(3)拡げた銅管の内面を本体のテーパーシート面に合わせフレアーナットを締付けます。ナットの締付けは最初は軽く徐々に締付けてください。
銅管継手 フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) フレアー式外ネジアダプタ 作業手順

注意・禁止事項

新冷媒には対応しておりません。

型番リスト

表示件数

呼びB(関連部品)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
1/4
6.35
1個
3/8
9.52
1個
1/2
12.7
1個
5/8
15.88
1個
3/4
19.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
5日目
1,132
( 1,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,579
( 1,737 )
5日目
2,886
( 3,175 )
5日目

詳細情報

基本情報

冷媒対応品。フレアー式銅管継手の専用ナットです。【材質】黄銅製

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) ナット
フレアー式銅管用継手 ナット
ソロバン玉リング式銅管用継手 ナット
ソロバン玉リング式銅管用継手 軟質銅管用スリープ
給湯用銅管継手 キャップ
銅管用継手 ソロバン玉リング
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格582-332 -319 -288 -204 -136 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質黄銅黄銅黄銅黄銅リン脱酸銅黄銅
関連部品種類ナットナットナットスリーブキャップリング
材質(関連部品)黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製リン脱酸銅黄銅製
使用流体(関連部品)水/ガス水/空気/油水/空気/油水/空気/油水/空気/油
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング