17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1 (inch)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット(青銅棒)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管継手 給湯用 銅管水栓エルボ 外形図01

製品仕様

製品仕様

寸法(R×d)L
1/2×12.730
1/2×15.8830
1/2×22.2235
3/4×22.2236
  • 材質:青銅製

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

最小発注数量
12.7
1/2B(15A)
1個
15.88
1/2B(15A)
1個
22.22
1/2B(15A)
1個
22.22
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
5日目
477
( 525 )
5日目
837
( 921 )
5日目
837
( 921 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミヤコ 銅管・鋼管用継手 銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット(青銅棒)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット(青銅棒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット(青銅棒)
銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット
給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ
給湯用銅管継手 ソケットアダプタ
給湯用銅管継手 水栓ソケット
給湯用銅管継手 内ネジユニオン
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格477-566 -356463 -835 -1,898 -
通常出荷日5日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続種類管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行おねじ)G(管用平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質青銅青銅青銅リン脱酸銅青銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング