メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ

通常単価(税別)
824
税込単価
906
通常出荷日:5日目

ミヤコ 銅管・鋼管用継手 銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ。

型番:

M148CL-1/2X15.88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M148CL-1/2X15.88の仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格
インチ 同径
適用管外径1 (inch)
15.88
接続ねじの種類 1
Rp(平行めねじ)
ねじの呼び 1
1/2B(15A)
材質
青銅
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
継手種類
溶接式継手
適用管種類
銅管(建築用)
適用管材質

型番リスト

表示件数
型番
M148CL-1/2X15.88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
5日目

詳細情報

基本情報

ミヤコ 銅管・鋼管用継手 銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボの型番M148CL-1/2X15.88のページです。 型番M148CL-1/2X15.88に関する仕様情報を記載しております。
銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座高水栓エルボ
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓ソケット(回転防止型)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格8241,2331,1668411,2901,020
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類エルボストレートエルボストレートストレートストレート
接続種類管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
適用管外径1 (inch)15.8815.8815.8815.8815.8815.88
接続ねじの種類 1Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング