メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径1 (inch)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)

型番:

MK148K-15.88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MK148K-15.88の仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
管⇔管 溶接式
適用管サイズ 規格
インチ 同径
適用管外径1 (inch)
15.88
材質
[銅] リン脱酸銅
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
継手種類
溶接式継手
適用管種類
銅管(建築用)
適用管材質

商品情報

外形図

銅管継手 給湯・冷媒用銅管継手 銅管エルボ(45°) 外形図

製品仕様

材質:リン脱酸銅

規格表

銅管継手 給湯・冷媒用銅管継手 銅管エルボ(45°)

型番リスト

表示件数
型番
MK148K-15.88

適用管外径1 (inch)

最小発注数量
15.88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。【材質】リン脱酸銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)の型番MK148K-15.88のページです。 型番MK148K-15.88に関する仕様情報を記載しております。
給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)
フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) エルボ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座高水栓エルボ
銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ
給湯用銅管継手 ユニオン
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管逆座付水栓エルボ
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格2672,270 -1,1668241,154 -2,008 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
種類エルボエルボエルボエルボストレートエルボ
接続種類管⇔管 溶接式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔管 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
材質リン脱酸銅黄銅青銅青銅黄銅青銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング