17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1 (inch)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

給湯・冷媒用銅管継手 チーズ

通常単価(税別)
4251,927
税込単価
4682,120
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。【材質】リン脱酸銅

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管継手 給湯・冷媒用銅管継手 銅管チーズ 外形図

( )内寸法は異径です。

製品仕様

材質:リン脱酸銅

規格表

銅管継手 給湯・冷媒用銅管継手 銅管チーズ 規格表

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

適用管外径2 (inch)

最小発注数量
インチ 同径
-
12.7
-
1個
インチ 同径
-
28.58
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,927
( 2,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。【材質】リン脱酸銅

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給湯・冷媒用銅管継手 チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給湯・冷媒用銅管継手 チーズ
給湯・冷媒用銅管継手 ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓チーズ
フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) チーズ
給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(90°)
給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格425-207 -1,106 -2,073 -1,001267
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ティーストレートティーティーエルボエルボ
接続種類管⇔管 溶接式管⇔管 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔管 差し込み式管⇔管 溶接式管⇔管 溶接式
材質リン脱酸銅リン脱酸銅青銅黄銅リン脱酸銅リン脱酸銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下
使用流体水 / ガス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング