メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 配管口の種類

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 配管ねじの種類

  • 使用圧力(MPa)

  • 設定圧力範囲(MPa)

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧力スイッチ BNタイプ

通常単価(税別)
6,250
税込単価
6,875
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

接点容量が大きく構造が簡単な圧力センサ。【特長】・圧縮空気が設定圧力以下になるとマイクロスイッチがON...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BN-1218-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-1218-10の仕様・寸法情報

種類
圧力スイッチ
出力方式
スイッチ
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
3/8
配管ねじの種類
G
出力点数
1
流体の種類
空気
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力(MPa)
0~0.8
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
トラスココード
138-4651
接点容量
1c接点、AC125V・250V:10A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
耐圧力(MPa)
1.0
-
-

商品情報

製品仕様

BN-1213/1218の外観

BN-1213/1218の外観

BN-1252/1254の外観

BN-1252/1254の外観

BN-1217Tの外観

BN-1217Tの外観

BN-1213/1218の場合の外形寸法図

BN-1213/1218の場合の外形寸法図

BN-1252/1254の場合の外形寸法図

BN-1252/1254の場合の外形寸法図

BN-1217Tの寸法図

BN-1217Tの寸法図

リードスイッチ内部回路

リードスイッチ内部回路

リードスイッチ内部回路

製品仕様

型番BN-1217TBN-1213BN-1218BN-1252BN-1254
呼径6A10A10A
管接続口径R1/8G3/8R3/8
使用流体空気空気空気・油
設定圧力範囲MPa0.1~0.70.03~0.30.1~0.80.5~2.02.0~4.0
使用圧力MPa0.1~0.80~0.80~2.02.0~4.0
耐圧力MPa1.01.03.0 6.0
周囲温度5~605~60
質量Kg0.20.5
スイッチリードスイッチ
(RCE型有接点)
ON時LED点灯
リード線1m
マイクロスイッチ
1c接点
スイッチ定格5~220V(DC/AC)
Max. 25mA
マイクロスイッチ定格表参照

マイクロスイッチ定格表

定格電圧AC125VAC250VDC30VDC125VDC250V
型番開閉電流(A)
抵抗 誘導電動機抵抗誘導電動機抵抗誘導抵抗誘導抵抗誘導
N.C.N.O.N.C.N.O.
BN-1213
BN-1218
BN-1252
BN-1254
10631.51062132.50.50.050.25-
  1. *1誘導負荷とは力率0.4(AC)、時定数7ms(DC)のものを示す。
  2. *2電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものを示す。

型番リスト

表示件数
型番
BN-1218-10

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

使用圧力

(MPa)

設定圧力範囲

(MPa)

トラスココード

耐圧力

(MPa)

最小発注数量
めねじ
3/8
G
0~0.8
0.1~0.8
138-4651
1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,250
( 6,875 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

接点容量が大きく構造が簡単な圧力センサ。
【特長】
・圧縮空気が設定圧力以下になるとマイクロスイッチがONになる。
・接点容量が大きいマイクロスイッチを使用。
・ダイヤフラムタイプとピストンタイプの2種類。
【用途】
・圧縮空気が設定圧力以下になると信号を出し、圧力低下による不具合を防止。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • フロースイッチ BN-13シリーズ 画像

    日本精器

    フロースイッチ BN-13シリーズ

    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。BN-1321Lは底流量タイプです。

  • 圧力スイッチ 画像

    ミスミ

    圧力スイッチ

    リードスイッチを内蔵した、有接点タイプの圧力スイッチです。ハンドルを回すことにより、簡単に作動圧力の設定ができます。また、LED表示によりON/OFF動作の確認が可能です。

  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ 画像

    SMC

    薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

    SMC社の圧力スイッチです。薄形9.8mmで縦方向設置スペースを約1/2に削減、奥行方向も削減しました。最大10台まで同時コピー可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力スイッチ BNタイプの型番BN-1218-10のページです。 型番BN-1218-10に関する仕様情報を記載しております。
圧力スイッチ BNタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力スイッチ BNタイプ
フロースイッチ BN-13シリーズ
圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
動作表示灯付圧力スイッチ
リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P1100-W
メーカー日本精器日本精器SMCSMCSMCCKD
通常価格6,2509,989 -7,339 -14,396 -14,876 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目〜6日目〜6日目〜7日目〜
種類圧力スイッチフロースイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ
出力方式スイッチスイッチスイッチスイッチスイッチ接点
出力点数112111
流体の種類空気清水空気空気 / 水 / クーラント液 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / 都市ガス / メタンガス / プロパンガス空気 / 水 / クーラント液 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / 都市ガス / メタンガス / プロパンガス空気
使用温度範囲(℃)5::605::60-5::600::40-5::80-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング