17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 最小板厚(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • ボディー径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KALEI(カレイ) スペーサーM3

通常単価(税別)
56242特別価格
税込単価
62266特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】 ・既存の空圧式・油圧式プレスでKALEIスペーサーの独自の首下形状により1.0mm厚以上のア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

最小板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

ボディー径

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
3.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
3.5
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
4.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
5.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
6.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
7.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
8.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
9.0
6
M3
10
1個
3
バラ(1個から購入可能)
1.0~1.6
0.5
10.0
6
M3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
7858
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存の空圧式・油圧式プレスでKALEIスペーサーの独自の首下形状により1.0mm厚以上のアルミ・スチール母材に圧入でき、高い取付強度が得られます。
・母材上部からの圧入方式になりますのでスペーサー高さが確実に得られます。
・高さ寸法にバリエーションあります。
【用途】
・基盤の高さ調整用にボスが不要
・OA機器シャーシのプリント基板留めが必要な部位に、複数のスペーサーを同時圧入が可能
・基盤と板金の取り付けの際に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

スペーサー(SP-□D-□H)の特長

寸法図

寸法図

材質スチール
表面処理二ッケルメッキ
使用母材硬度Hv160以下
各呼称

各呼称

板厚:1.0~1.6mm

ねじの呼び加工物穴径
+0.1
-0
(mm)
スぺーサ最小
板厚
(mm)
H
±0.2
(mm)
D
±0.2
(mm)
h
±0.1
(mm)
d
(mm)
S
(mm)
M3×0.54.53091.0~1.63.03.54.05.06.07.08.09.010.06.00.94.54.5
ねじの呼び参考強度 *:ボルトの破断強度
スチール母材アルミ母材
圧入力kN引張強度N空回りトルクN・m倒れモーメントN・m圧入カkN引張強度N空回りトルクN・m倒れモーメントN・m
M3×0.55.39~6.86785*3.41.22.35~2.652950.980.78
M4×0.75.88~7.857855.41.72.94~4.413902.00.98

スペーサーの圧入方法

1.セットダイに母材をセットする。

1.セットダイに母材をセットする。

2.スペーサーをセット。

2.スペーサーをセット。

3.プレス機によりスペーサーの首下を母材に沈みこませる。

3.プレス機によりスペーサーの首下を母材に沈みこませる。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KALEI(カレイ) スペーサーM3のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
複合機の手差しトレイの修理に使用
5
満足度:5.0
開閉式の手差しトレイの軸になるプラの突起が破損したため、 直径、長さがちょうどのものを購入。 裏から超極低頭ボルト(六角...もっと読む
1人が参考にしています。
基盤の高さ調整用
4
満足度:4.0
基盤の高さ調整用に使用しました。 任意の高さに調整出来ました。
0人が参考にしています。
プロトタイプに使用しています
5
満足度:5.0
新製品(照明器具)のプロトタイプの試作品に使用しています。プロトタイプの試作品の板金部分にメネジを立てるのに使用していて...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の一部品として使用
5
満足度:5.0
自社製品の一部品として使用しました。めねじでの高さ調整が必要な部位に利用しました。類似用途のボスとは違い溶接等の余分な手...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧入方法はどうすればよいですか?
A
ご使用のプレス機で圧入は可能です。ストローク設定を行った上で圧入をお願いいたします。又、圧入力設定でも圧入可能です。
Q加工物穴径/最小板厚/圧入する端面寸法はどのようにすればよい?
A
製品によって異なります。詳細は別紙表をご参照願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KALEI(カレイ) スペーサーM3
KALEI(カレイ) スペーサーM4
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
セルフクリンチングフラッシュナット
クリンチングスペーサー(ステンレスシート用)(ブラインド型)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーファブエースボーセイPEM
通常価格56-70 -178 -55,88239,095 -651
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目10日目1日目在庫品1日目
材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスSUS410
表面処理ニッケルメッキニッケルメッキなしなしなし亜鉛メッキ
用途・機能かしめかしめかしめかしめ埋め込みかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)ニッケルメッキニッケルメッキなしなしなしなし

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング