メカニカル部品技術窓口
圧入方式で薄板や溶接不向きな母材にナットを取り付けるプレスナット。 【特長】 ・首下のナール部により、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
297円 ( 327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
363円 ( 399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
337円 ( 371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧入方式で薄板や溶接不向きな母材にナットを取り付けるプレスナット。
【特長】
・首下のナール部により、高い取付強度が得られるプレスナット。
・既存の空圧式・油圧式プレスでステンレス母材で薄板、小さな端面距離の母材等に。
・ナットの首下部分は独自の形状(ナール、溝部)をしており高い取付強度が得られる。
・溶接ナット等のスパッタ処理等の後処理が不要。
【用途】
・HV200以下のSUS304材に取り付け可能、板金にナットを取り付けたい場合に使用される。
・強固なねじ山が得られるため電機筐体、盤関連、計測器等様々な筐体に使用されている。
・溶接ナットが難しいところにも使用が可能。


外形図
| 材質 | ステンレス(マルテンサイト系) |
|---|---|
| 表面処理 | 不動態化処理 |
| 使用母材硬度 | Hv200以下 |

寸法図
SS■-■-SS
| ねじの呼び M | 加工物 穴径 (mm) | カレイナット No.■-■ | 最小 板厚 (mm) | B (mm) | H (mm) | h (mm) | S (mm) | 参考強度(SUS304母材) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入力 kN | 押し込み強度 N | 使用トルク N・m | |||||||||
| M3×0.5 | 4.5 | +0.08 | 3-09 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 0.9 | 4.5 | 6.0~8.0 | 400 | 3.0 |
| 0 | 3-15 | 1.6 | 3.6 | 1.5 | 7.0~10.0 | 1000 | |||||
| M4×0.7 | 5.5 | +0.08 | 4-09 | 1.0 | 7.0 | 3.2 | 0.9 | 5.5 | 7.0~10.0 | 550 | 5.0 |
| 0 | 4-15 | 1.6 | 3.8 | 1.5 | 10.0~14.0 | 1200 | |||||
| M5×0.8 | 6.5 | +0.1 | 5-09 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 0.9 | 6.5 | 9.0~12.0 | 600 | 15.0 |
| 0 | 5-15 | 1.6 | 4.6 | 1.5 | 14.0~18.0 | 1500 | |||||
| M6×1.0 | 8.0 | +0.1 | 6-09 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.9 | 8.0 | 12.0~16.0 | 650 | 25.0 |
| 0 | 6-15 | 1.6 | 5.6 | 1.5 | 17.0~22.0 | 1800 | |||||
お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) フラットナット
5通常価格(税別):55円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM4
4.5通常価格(税別):70円~

ミスミ
袋ナット
4.8通常価格(税別):52円~