17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)【1000個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[銅] 銅-ブロンズ
3.2
-
-
1.6~3.2
10.7
10
1パック

1000個入り

[銅] 銅-ブロンズ
3.2
-
-
3.2~4.8
12.4
10
1パック

1000個入り

[銅] 銅-ブロンズ
4
-
-
1.2~3.2
11.3
10
1パック

1000個入り

[銅] 銅-ブロンズ
4
-
-
3.2~6.4
14.8
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,614
( 38,075 )
1日目
35,854
( 39,439 )
1日目
49,458
( 54,404 )
1日目
56,862
( 62,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準的な締結機能のポップナット。
【特長】
・銅-ブロンズリベット。溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・リベットボディに通電性の優れた銅を用いており、PCBなどの電子パーツ締結に最適。
・フランジ側のワーク材質が軟材質の場合や下穴径が大きい場合に最適。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・電子機器全般で、締結と導通機能の双方が求められる部位での使用。基盤へのパーツの使用が多い。

商品情報

TCP-D BSB(丸頭)の特長と寸法

使用引出し寸法

使用引出し寸法

 材質表面処理
リベットボディ銅(C1100)-
マンドレルブロンズ-
リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
8.8
10.7
12.4
4.4
6.3
8.0
6.4±0.30.9±0.21.89801420
4.0+0.07
-0.11
4.152
54
1.2-3.2
3.2-6.4
11.3
14.8
6.9
10.4
8.0±0.41.2±0.22.314602160

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベットスタンダードリベット TCP-D-BSB(銅-ブロンズ)
ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)
ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格34,614-237 -336 -241 -228 -252 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理詳細なしなしなしなしなしなし
頭部の形状丸頭ラージフランジラージフランジラージフランジ皿頭丸頭
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング