17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF【1~1000個入り】

通常単価(税別)
33691,326
税込単価
370100,459
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

フランジ側のワーク下穴径が大きめの場合に有効。 【特長】 ・ステンーステンリベット。フランジ側のワーク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.0~3.2
10.8
10
1パック

1000個入り

3.2~4.8
12.4
10
1個
4.8~6.4
13.9
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,060
( 80,366 )
1日目
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
91,326
( 100,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

フランジ側のワーク下穴径が大きめの場合に有効。
【特長】
・ステンーステンリベット。フランジ側のワーク材質が軟材質の場合や下穴径が大きい場合に最適。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・母材がステンレス材を使用部位に良く使われ、特に屋外や水まわりに多く使われる。
・住宅建材、太陽光発電装置、空調機器ショーケースなど。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

POPオープンタイプリベット SSD SSBS/LFの特長

スタンダード

スタンダード

 材質表面処理
リべットボディステンレス(SUS305相当)-
マンドレルステンレス-

寸法

寸法図

寸法図

リべット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リべット
No.□
推奨締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)
3.2+0.07
-0.11
3.342
43
44
1.0-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
10.8
12.4
13.9
6.4
8.0
9.5
9.5±0.41.0±0.21.925003000

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
POP TLタイプリベット AD TL
ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)
POPオープンタイプリベット AK ABS
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格336-241 -260 -219 -264 -226 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスアルミニウムアルミニウム
呼び(mm)3.2-----
表面処理なしなしなしなし三価クロメートなし
表面処理詳細なしなしなしなし三価ホワイトなし
頭部の形状ラージフランジラージフランジ皿頭丸頭皿頭皿頭
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング