17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

POPオープンタイプリベット SSK SSBS

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
1.6~3.2
11.6
10
1個
3.2
3.2~4.8
13.2
10
1個
3.2
4.8~6.4
14.7
10
1個
4
2.2~3.2
12.8
10
1個
4
3.2~4.8
14.4
10
1個
4
4.8~6.4
16.0
10
1個
4
6.4~9.6
19.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最も一般的なタイプのリベット。
【特長】
・材質:リベットボディ/ステンレス(オーステナイト系)、マンドレル/ステンレス
・頭部の形状:皿頭
・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。
【用途】
・様々な部位にて使用。

商品情報

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

オープンタイプリベットSSKSSBSの外形図と寸法

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
POPオープンタイプリベット SSK SSBSの外形図

※「リベットNo.」は「SSK□SSBS」の「□」に該当します。

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
皿頭皿頭剪断(N)引張(N)
皿頭皿頭
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
46

1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4

11.6
13.2
14.7

7.2
8.8
10.3
6.4±0.30.8±0.21.925003000
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
2.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
12.8
14.4
16.0
19.1
8.4
10.0
11.6
14.7
8.0±0.41.4±0.22.439504950
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68









9.6±0.52.947305980
6109.6±0.43.242305340

※印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POPオープンタイプリベット SSK SSBSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
薄板の固定
4
満足度:4.0
既存のリベット止箇所を外しての作業が必要があり、復元時に再度リベット止作業を実施した。
0人が参考にしています。
板金で保護枠製作の為に使用
4
満足度:4.0
エアーリベッターでうまく四隅の枠をリベットする事ができました。少ロット購入に対して 即納で手に入れる事ができて助かりまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
POPオープンタイプリベット AK ABS
スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格260-336 -264 -241 -226 -228 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスアルミニウム-
表面処理なしなし三価クロメートなしなしなし
表面処理詳細なしなし三価ホワイトなしなしなし
頭部の形状皿頭ラージフランジ皿頭ラージフランジ皿頭皿頭
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック-箱・パック
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング