17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

POPオープンタイプリベット SSD SSBS

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

表面処理

表面処理詳細

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

販売単位

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ステンレス
3.2
-
-
なし
なし
1.0~1.6
9.2
バラ(1個から購入可能)
217-1210
10
1個
ステンレス
3.2
-
-
なし
なし
1.6~3.2
10.8
バラ(1個から購入可能)
217-1236
10
1個
ステンレス
3.2
-
-
なし
なし
3.2~4.8
12.4
バラ(1個から購入可能)
217-1252
10
1個
ステンレス
3.2
-
-
なし
なし
4.8~6.4
13.9
バラ(1個から購入可能)
217-1279
10
1個
ステンレス
3.2
-
-
なし
なし
6.4~9.6
17.1
バラ(1個から購入可能)
217-1309
10
1個
ステンレス
4
-
-
なし
なし
1.2~3.2
11.4
バラ(1個から購入可能)
217-1333
10
1個
ステンレス
4
-
-
なし
なし
3.2~4.8
13.0
バラ(1個から購入可能)
217-1350
10
1個
ステンレス
4
-
-
なし
なし
4.8~6.4
14.6
バラ(1個から購入可能)
217-1376
10
1個
ステンレス
4
-
-
なし
なし
6.4~9.6
17.7
バラ(1個から購入可能)
217-1392
10
1個
ステンレス
4.8
-
-
なし
なし
1.6~3.2
13.0
バラ(1個から購入可能)
217-1422
10
1個
ステンレス
4.8
-
-
なし
なし
3.2~6.4
16.2
バラ(1個から購入可能)
217-1449
10
1個
ステンレス
4.8
-
-
なし
なし
6.4~9.6
19.4
バラ(1個から購入可能)
217-1465
10
1個
ステンレス
4.8
-
-
なし
なし
9.6~12.8
22.6
バラ(1個から購入可能)
217-1481
10
1個
ステンレス
4.8
-
-
なし
なし
12.7~15.9
25.3
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
1日目

詳細情報

基本情報

最も一般的なタイプのリベット。
【特長】
・材質:リベットボディ/ステンレス(オーステナイト系)、マンドレル/ステンレス
・頭部の形状:丸頭
・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。
【用途】
・様々な部位にて使用。

商品情報

オープンタイプリベットSSDSSBSの外形図と寸法
POPオープンタイプリベット SSD SSBSの外形図

※「リベットNo.」は「SSD□SSBS」の「□」に該当します。

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
丸頭丸頭剪断(N)引張(N)
丸頭丸頭
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
46
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.2
10.8
12.4
13.9
17.1
4.8
6.4
8.0
9.5
12.7
6.4±0.30.9±0.21.925003000
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
11.4
13.0
14.6
17.7
7.0
8.6
10.2
13.3
8.0±0.41.1±0.22.439504950
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
13.0
16.2
19.4
22.6
7.6
10.8
14.0
17.2
9.6±0.51.3±0.22.947305980
61012.7-15.925.320.39.5±0.41.3±0.22.942305340

※印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POPオープンタイプリベット SSD SSBSのレビュー
4.6平均満足度:4.616件のレビュー
パネルの固定
5
満足度:5.0
金属の壁面に部品を取り付ける際のパネルを固定するのに使っています。この種の製品にはほかにもタイプがありますが、リベットが...もっと読む
0人が参考にしています。
看板取付用
4
満足度:4.0
看板の取付用で使用しました。 下穴を開けた後、本製品で固定することによりタップ穴等あけずに固定が出来るので便利です。
0人が参考にしています。
壁面への部品取り付けに
5
満足度:5.0
壁が金属製のパネルになっている箇所に部品を取り付けるのに使用。反対側に工具が入らない箇所でも使えるので、用意しておくと便...もっと読む
0人が参考にしています。
板金カバーの組み立て
5
満足度:5.0
板金を組み合わせて作ったカバーの組み立てに使用しました。溶接は自社だとできないので、リベット接合を選択。少量でも購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。
板金部品の接合
5
満足度:5.0
SUS304 T1.5の製品に使用しました。エアーリベッター使用。リベットのシャフト部が入りにくく苦労しましたが、リベッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
POPオープンタイプリベット SSD BS
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
POPオープンタイプリベット TAP/D SSBS
POPオープンタイプリベット SD BS
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格37-227 -260 -226 -206 -336 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
頭部の形状丸頭丸頭皿頭丸頭丸頭ラージフランジ

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング