メカニカル部品技術窓口
片側作業で簡単・迅速に複数母材が締結できるリベットです。締結には、手動、電動式、エアー式の専用工具を使...
詳細を確認片側作業で簡単・迅速に複数母材が締結できるリベットです。
締結には、手動、電動式、エアー式の専用工具を使用します。


一般締結用
様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

※「リベットNo.」は「SSD□BS」「SSK□BS」の「□」に該当します。
| リベット呼径 D (mm) | 加エ物 穴 径 (mm) | リベット No.□ | 推奬締結板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 参考強度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皿頭 | 皿頭 | 皿頭 | 皿頭 | 剪断(N) | 引張(N) | ||||||
| 3.2 | +0.07 | 3.3 | 41 42 43 44 46 | - 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 - | - 11.6 13.2 14.7 - | - 7.2 8.8 10.3 - | 6.4±0.3 | 0.8±0.2 | 1.9 | 2500 | 3000 |
| -0.11 | |||||||||||
| 4.0 | +0.07 | 4.1 | 52 53 54 56 | 2.2-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-9.6 | 12.8 14.4 16.0 19.1 | 8.4 10.0 11.6 14.7 | 8.0±0.4 | 1.4±0.2 | 2.4 | 3950 | 4950 |
| -0.11 | |||||||||||
| 4.8 | +0.07 | 4.9 | 62 64 66 68 | - - - - | - - - - | - - - - | 9.6±0.5 | - | 2.9 | 4730 | 5980 |
| -0.11 | |||||||||||

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。


ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。
ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

オープンリベット
シールドリベット

丸頭(D)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

皿頭(K)

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。
ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSK SSBS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

ニフコ
プッシュリベット 黒
5通常価格(税別):52円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
5通常価格(税別):26円~

田中正工業所
パーカー鋲(丸頭)
4.4通常価格(税別):219円~

ロブテックス
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入
0通常価格(税別):1,064円

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
5通常価格(税別):212円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~