メカニカル部品技術窓口
一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプになります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,128円 ( 16,641円 ) | 1日目 |
15,635円 ( 17,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
227円 ( 250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,115円 ( 19,927円 ) | 1日目 |
30,254円 ( 33,279円 ) | 1日目 |
257円 ( 283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,256円 ( 27,782円 ) | 1日目 |
27,248円 ( 29,973円 ) | 1日目 |
41,361円 ( 45,497円 ) | 1日目 |
44,385円 ( 48,824円 ) | 1日目 |
45,382円 ( 49,920円 ) | 1日目 |
55,472円 ( 61,019円 ) | 1日目 |
一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプになります。


一般締結用
様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

※「リベットNo.」は「SSD□BS」の「□」に該当します。
| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No.□ | 推奬締結板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 参考強度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸頭 | 丸頭 | 剪断(N) | 引張(N) | ||||||||
| 丸頭 | 丸頭 | ||||||||||
| 3.2 | +0.07 -0.11 | 3.3 | 41 42 43 44 46 | 1.0-1.6 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-9.6 | 9.2 10.8 12.4 13.9 17.1 | 4.8 6.4 8.0 9.5 12.7 | 6.4±0.3 | 0.9±0.2 | 1.9 | 2500 | 3000 |
| 4.0 | +0.07 -0.11 | 4.1 | 52 53 54 56 | 1.2-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-9.6 | 11.4 13.0 14.6 17.7 | 7.0 8.6 10.2 13.3 | 8.0±0.4 | 1.1±0.2 | 2.4 | 3950 | 4950 |
| 4.8 | +0.07 -0.11 | 4.9 | 62 64 66 68 | 1.6-3.2 3.2-6.4 6.4-9.6 9.6-12.8 | 13.0 16.2 19.4 22.6 | 7.6 10.8 14.0 17.2 | 9.6±0.5 | 1.3±0.2 | 2.9 | 4730 | 5980 |

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。


ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。
ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

オープンリベット
シールドリベット

丸頭(D)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

皿頭(K)

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。
ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

田中正工業所
パーカー鋲(丸頭)
4.4通常価格(税別):219円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SD BS
5通常価格(税別):206円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
5通常価格(税別):26円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
5通常価格(税別):212円~

ニフコ
プッシュターンリベット
5通常価格(税別):221円~