17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

POP TLタイプリベット AD TL【1~1000個入り】

通常単価(税別)
21916,963
税込単価
24118,659
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

座屈部が3方向へワイドに広がり締結します。樹脂等の軟材質のワーク締結や薄板等の下穴変形による抜け防止に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1

(mm)

販売単位

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4.1
0.5~6.4
22.3
バラ(1個から購入可能)
388-2471
10
1個
4.1
5.6~9.6
25.7
バラ(1個から購入可能)
388-2489
10
1個
4.1
9.6~12.8
22.0
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4.9
0.5~6.4
22.7
箱・パック
820-7562
10
1パック

500個入り

4.9
5.6~9.6
25.5
箱・パック
820-7563
10
1パック

500個入り

4.9
8.8~12.8
29.0
箱・パック
820-7564
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,963
( 18,659 )
1日目
7,790
( 8,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,424
( 10,366 )
1日目
11,604
( 12,764 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

座屈部が3方向へワイドに広がり締結します。樹脂等の軟材質のワーク締結や薄板等の下穴変形による抜け防止に大きな効果が得られます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

TLタイプリベットADTLの特長
軟材質用

 

軟材質用

締結時にボディが複数方向にワイドに広がり、軟材質ワークの締結に適している。

 

TLタイプリベットADTLの外形図と寸法

POP TLタイプリベット AD TLの外形図

※「リベットNo.」は「AD□TL」の「□」に該当します。

(丸頭のみ)

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)
4.1+0.07
-0.11
4.354
56
0.5-6.4
5.6-9.6
22.3
25.7
18.2
21.6
8.0±0.41.2+0.3
-0.2
2.38001000
4.9+0.09
-0.10
5.164
66
0.5-6.4
5.6-9.6
22.7
25.5
18.4
21.2
9.6±0.41.4+0.3
-0.2
2.911001450

(注)加工物穴径はスタンダードリベットに較べ大きくなっています。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

ポップリベットの選定方法

ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。

ポップリベットの品名について

ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

参考例: AD42ABSの場合

マンドレル+リベットボディ=アセンブリ

ポップリベットの形状について

 

オープンリベット

 

 

シールドリベット

 

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

 

注意・禁止事項

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

ポップリベットの採用例

ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ リベット: 高圧着

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体 リベット: 構造体用

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POP TLタイプリベット AD TLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂、ゴム部品の締結用
5
満足度:5.0
締結後のカール形状が3方向に広がるため、ゴムや樹脂など変形しやすいものの締結にも使用できました。品質・機能ともに満足して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POP TLタイプリベット AD TL
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
POPオープンタイプリベット AK ABS
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格219-260 -226 -241 -264 -336 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質アルミニウムステンレスアルミニウムステンレス
表面処理なしなしなしなし三価クロメートなし
表面処理詳細なしなしなしなし三価ホワイトなし
頭部の形状丸頭皿頭皿頭ラージフランジ皿頭ラージフランジ
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング