17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)【1~1000個入り】

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
-
-
1.0~1.6
6.0
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:ステンレス
-
1.6~3.2
7.6
10
1パック

1000個入り

3.2
-
-
3.2~4.8
9.2
10
1パック

1000個入り

3.2
-
-
4.8~6.4
10.8
10
1パック

1000個入り

3.2
-
-
6.4~8.0
12.4
10
1パック

1000個入り

4
-
-
1.2~3.2
8.0
10
1パック

1000個入り

4
-
-
3.2~4.8
9.6
10
1パック

1000個入り

4
-
-
4.8~6.4
11.2
10
1個
4
-
-
6.4~8.0
12.8
10
1個
4.8
-
-
1.6~3.2
8.4
10
1パック

1000個入り

4.8
-
-
3.2~4.8
10.0
10
1パック

1000個入り

4.8
-
-
4.8~6.4
11.6
10
1個
4.8
-
-
6.4~8.0
13.1
10
1個
4.8
-
-
8.0~9.6
14.7
10
1パック

1000個入り

4.8
-
-
9.6~12.8
17.9
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,516
( 29,168 )
1日目
27,077
( 29,785 )
1日目
23,320
( 25,652 )
1日目
29,390
( 32,329 )
1日目
30,968
( 34,065 )
1日目
29,803
( 32,783 )
1日目
31,759
( 34,935 )
1日目
252
( 277 )
1日目
257
( 283 )
1日目
47,468
( 52,215 )
1日目
48,256
( 53,082 )
1日目
273
( 300 )
1日目
275
( 303 )
1日目
50,417
( 55,459 )
1日目
51,376
( 56,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

水圧がかかる部位の締結に最適な、シールドタイプリベット。
【特長】
・アルミーステンリベット。
・リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆い、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しない。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・トラックBODYに数多く使用。アルミコンテナに使用。
・PCサーバーのように筐体内に異物の進入を許さない精密機器での使用に最適。

商品情報

シールドタイプリベット(AD SSH)の特長

外形図

外形図

  • シールド
  • 水密
 材質表面処理
リべットボティアルミ(A5154)-
マンドレルステンレス-

寸法

寸法図

寸法図

リべット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リべット
No.■
推奨締結板厚(mm)L(mm)H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
丸頭皿頭丸頭皿頭丸頭皿頭剪断(N)引張(N)
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
-
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
-
6.0
7.6
9.2
10.8
12.4
-
7.6
9.2
10.8
-
6.0±0.31.0±0.3-
1.0±0.3
1.0±0.3
1.0±0.3
-
1.610801550
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
55
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
-
8.0
9.6
11.2
12.8
8.0
9.6
11.2
-
8.0±0.41.4±0.31.4±0.3
1.4±0.3
1.4±0.3
-
2.215502320
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
65
66
68
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
-
-
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
8.4
10.0
11.6
13.1
14.7
17.9
-
-
11.6
13.1
14.7
17.9
9.6±0.51.7±0.3-
-
1.7±0.3
1.7±0.3
1.7±0.3
1.7±0.3
2.621503140

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)
ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)
ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)
ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格252-236 -134 -237 -241 -228 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理詳細なしなしなしなしなしなし
頭部の形状丸頭丸頭丸頭ラージフランジラージフランジ皿頭
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング