17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
22838,823
税込単価
25142,705
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

標準的な締結機能のポップナット。 【特長】 ・アルミーステンリベット。 ・軽量な締結工具にて作業をする...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質詳細

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルミ、ステンレス
2.4
1.6~2.7
9.1
10
1個
アルミ、ステンレス
2.4
2.7~4.3
10.7
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
2.4
4.3~5.9
12.3
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
3.2
1.6~2.7
10.7
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
3.2
2.7~4.3
12.4
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
3.2
4.3~5.9
14.2
10
1個
アルミ、ステンレス
3.2
5.9~7.5
16.0
10
1個
アルミ、ステンレス
3.2
7.5~9.1
17.8
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.0
1.6~2.7
11.3
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.0
2.7~4.3
13.0
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.0
4.3~5.9
14.8
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.0
5.9~9.1
18.4
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.0
9.1~12.3
22.0
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.8
2.3~2.7
12.9
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.8
2.7~4.3
14.7
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.8
4.3~5.9
16.5
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.8
5.9~9.1
20.1
10
1パック

1000個入り

アルミ、ステンレス
4.8
9.1~12.3
23.6
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,067
( 17,674 )
1日目
15,598
( 17,158 )
1日目
16,161
( 17,777 )
1日目
16,669
( 18,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
1日目
19,562
( 21,518 )
1日目
22,682
( 24,950 )
1日目
22,813
( 25,094 )
1日目
23,226
( 25,549 )
1日目
25,218
( 27,740 )
1日目
32,039
( 35,243 )
1日目
29,803
( 32,783 )
1日目
30,893
( 33,982 )
1日目
31,044
( 34,148 )
1日目
31,438
( 34,582 )
1日目
38,823
( 42,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準的な締結機能のポップナット。
【特長】
・アルミーステンリベット。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・屋外用の製品に使用。建材等の一般製品の締結に最適。
・トラックボディーや浄化槽に使用されることが多い。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

スタンダードリベット(TAP-K■SSBS)の特長

スタンダード

スタンダード

 材質表面処理
リべットボティアルミ(A5154)-
マンドレルステンレス-

寸法

寸法図

寸法図

リべット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リべット
No.■
推奨締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
皿頭丸頭皿頭剪断(N)引張(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
33
34
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
9.1
10.7
12.3
5.7
7.3
8.9
4.8±0.250.7±0.20.8±0.21.4470710
3.2+0.07
-0.11
3.342
43
44
45
46
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
10.7
12.4
14.2
16.0
17.8
6.3
8.0
9.8
11.6
13.4
6.4±0.30.9±0.21.1±0.21.89101360
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
58
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
11.3
13.0
14.8
18.4
22.0
6.9
8.6
10.4
14.0
17.6
8.0±0.41.2±0.21.4±0.22.313902110
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
66
68
2.3-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.9
14.7
16.5
20.1
23.6
7.5
9.3
11.1
14.7
18.2
9.6±0.51.4±0.21.6±0.22.721403120

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)
ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)
ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格228-134 -252 -260 -264 -336 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
表面処理なしなしなしなし三価クロメートなし
表面処理詳細なしなしなしなし三価ホワイトなし
頭部の形状皿頭丸頭丸頭皿頭皿頭ラージフランジ
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング