メカニカル部品技術窓口
様々な部位で使用される最も一般的なタイプのリベット。【特長】・材質:リベットボディ/アルミ(AS154...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
227円 ( 250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
226円 ( 249円 ) | 1日目 |
15,598円 ( 17,158円 ) | 1日目 |
16,161円 ( 17,777円 ) | 1日目 |
231円 ( 254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,195円 ( 18,915円 ) | 1日目 |
231円 ( 254円 ) | 1日目 |
19,562円 ( 21,518円 ) | 1日目 |
22,682円 ( 24,950円 ) | 1日目 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,226円 ( 25,549円 ) | 1日目 |
25,218円 ( 27,740円 ) | 1日目 |
254円 ( 279円 ) | 1日目 |
29,803円 ( 32,783円 ) | 1日目 |
30,893円 ( 33,982円 ) | 1日目 |
31,270円 ( 34,397円 ) | 1日目 |
31,438円 ( 34,582円 ) | 1日目 |
38,823円 ( 42,705円 ) | 1日目 |
様々な部位で使用される最も一般的なタイプのリベット。
【特長】
・材質:リベットボディ/アルミ(AS154)、マンドレル/ステンレス
・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。


※「リベットNo.」は「TAP-D□SSBS」の「□」に該当します。
(皿頭は受注生産)
| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No.□ | 推奬締結板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 参考強度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸頭 | 丸頭 | 剪断(N) | 引張(N) | ||||||||
| 2.4 | +0.07 -0.11 | 2.5 | 32 33 34 | 1.0-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 | 9.1 10.7 12.3 | 5.7 7.3 8.9 | 4.8±0.25 | 0.7±0.2 | 1.4 | 470 | 710 |
| 3.2 | +0.07 -0.11 | 3.3 | 42 43 44 45 46 | 1.0-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 5.9-7.5 7.5-9.1 | 10.7 12.4 14.2 16.0 17.8 | 6.3 8.0 9.8 11.6 13.4 | 6.4±0.3 | 0.9±0.2 | 1.8 | 910 | 1360 |
| 4.0 | +0.07 -0.11 | 4.1 | 52 53 54 56 58 | 1.2-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 5.9-9.1 9.1-12.3 | 11.3 13.0 14.8 18.4 22.0 | 6.9 8.6 10.4 14.0 17.6 | 8.0±0.4 | 1.2±0.2 | 2.3 | 1390 | 2110 |
| 4.8 | +0.07 -0.11 | 4.9 | 62 63 64 66 68 | 1.6-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 5.9-9.1 9.1-12.3 | 12.9 14.7 16.5 20.1 23.6 | 7.5 9.3 11.1 14.7 18.2 | 9.6±0.5 | 1.4±0.2 | 2.7 | 2140 | 3120 |
ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。
ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

オープンリベット
シールドリベット

丸頭(D)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

皿頭(K)

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SD BS
5通常価格(税別):206円~

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
4.3通常価格(税別):171円~

ニフコ
プッシュリベット 黒
5通常価格(税別):52円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
5通常価格(税別):26円~

ロブテックス
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入
0通常価格(税別):520円