17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)【1~1000個入り】

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルミニウム
3.2
-
-
1.0~3.2
7.6
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
3.2~4.8
9.2
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4
-
-
1.2~6.4
11.2
10
1個
アルミニウム
4.8
-
-
1.6~3.2
8.4
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4.8
-
-
3.2~6.4
11.6
10
1個
アルミニウム
4.8
-
-
6.4~9.6
14.7
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4.8
-
-
9.6~12.8
17.9
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,173
( 24,390 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,745
( 38,220 )
1日目
263
( 289 )
1日目
40,646
( 44,711 )
1日目
53,612
( 58,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

水圧がかかる部位の締結に最適な、シールドタイプリベット。
【特長】
・リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているため、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しない。
・アルミーアルミリベット。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・アルミコンテナに使用されている。マンドレルヘッドが脱落しない製品。
・PCサーバーのように筐体内に異物の進入を許さない精密機器での使用に最適。

商品情報

シールドタイプリベット(AD AH)の特長

外形図

外形図

  • シールド
  • 水密
 材質表面処理
リべットボティアルミ(A1100)-
マンドレルアルミ-

寸法

寸法図

寸法図

リべット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リべット
No.■
推奨締結板厚(mm)L
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)
3.2
+0.07
-0.11
3.3421.0-3.27.66.0±0.31.0±0.31.8550570
4.0+0.07
-0.11
4.1541.2-6.411.28.0±0.41.4±0.32.38801100
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
8.4
11.6
14.7
17.9
9.6±0.51.7±0.32.712301530

丸頭のみ

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)
ポップリベットシールドリベット AD-SSH(アルミ-ステン)
ポップリベットラージフランジリベット AD-ABS-LF(アルミ-アルミ)
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)
ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格236-252 -237 -241 -228 -134 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理詳細なしなしなしなしなしなし
頭部の形状丸頭丸頭ラージフランジラージフランジ皿頭丸頭
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング