17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

POPオープンタイプリベット AK ABS【1~1000個入り】

通常単価(税別)
22622,982
税込単価
24925,280
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルミーアルミの一般的なブラインドリベットです。リベットボディー、マンドレル共にアルミニウム合の為、耐...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
2.4
1.6~3.2
9.1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

2.4
3.2~6.4
12.3
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
1.6~3.2
10.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
3.2~4.8
12.4
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
4.8~6.4
13.9
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
6.4~8.0
15.6
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
8.0~9.6
17.1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
9.6~12.8
20.3
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
1.6~3.2
11.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
3.2~4.8
13.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
4.8~6.4
14.6
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
6.4~9.6
17.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
9.6~12.8
20.9
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4.8
3.2~6.4
16.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.8
9.6~12.8
22.6
箱・パック
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,874
( 9,761 )
1日目
9,158
( 10,074 )
1日目
9,685
( 10,654 )
1日目
10,114
( 11,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,539
( 11,593 )
1日目
11,165
( 12,282 )
1日目
10,637
( 11,701 )
1日目
12,361
( 13,597 )
1日目
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
1日目
14,154
( 15,569 )
1日目
15,181
( 16,699 )
1日目
17,407
( 19,148 )
1日目
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,982
( 25,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミーアルミの一般的なブラインドリベットです。
リベットボディー、マンドレル共にアルミニウム合の為、耐食性に優れています。
【用途】カシメ後の表面に出っ張りが無く面一の仕上げ時に使用します。

商品情報

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

オープンタイプリベットAKABSの外形図と寸法

POPオープンタイプリベット AK ABSの外形図

※「リベットNo.」は「AK□ABS」の「□」に該当します。

(皿頭は受注生産)

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
皿頭皿頭剪断(N)引張(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
34
36
1.6-3.2
3.2-6.4
9.1
12.3
16.0
5.7
8.9
12.6
4.8±0.250.8±0.21.5360540
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
46
48
410
412

1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8

9.2
10.8
12.4
13.9
15.6
17.1
20.3
24.1
27.6
4.8
6.4
8.0
9.5
11.2
12.7
15.9
19.7
23.2
6.4±0.31.1±0.21.9660980
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
58
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
11.4
13.0
14.6
17.7
20.9
7.0
8.6
10.2
13.3
16.5
8.0±0.41.4±0.22.410301560
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
610
612
616 ※

3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8


13.0
16.2
19.4
22.6
25.7
28.9
35.3
7.6
10.8
14.0
17.2
20.3
23.5
29.9
9.6±0.51.6±0.22.914602200

※印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POPオープンタイプリベット AK ABSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPオープンタイプリベット AK ABS
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
POP TLタイプリベット AD TL
ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)
ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格226-260 -219 -264 -336 -241 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質アルミニウムステンレスアルミニウムステンレス
表面処理なしなしなし三価クロメートなしなし
表面処理詳細なしなしなし三価ホワイトなしなし
頭部の形状皿頭皿頭丸頭皿頭ラージフランジラージフランジ
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング