17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

POPオープンタイプリベット AD ABS【1~1000個入り】

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

表面処理

表面処理詳細

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

販売単位

トラスココード

RoHS?最小発注数量
アルミニウム
2.4
-
-
なし
なし
1.0~3.2
9.1
バラ(1個から購入可能)
217-1180
10
1個
アルミニウム
2.4
-
-
なし
なし
3.2~6.4
12.3
バラ(1個から購入可能)
217-1198
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
1.0~1.6
9.2
バラ(1個から購入可能)
217-1201
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
1.6~3.2
10.8
バラ(1個から購入可能)
217-1228
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
3.2~4.8
12.4
バラ(1個から購入可能)
217-1244
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
4.8~6.4
13.9
バラ(1個から購入可能)
217-1261
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
6.4.~8.0
15.6
バラ(1個から購入可能)
217-1287
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
8.0~9.6
17.1
バラ(1個から購入可能)
217-1295
10
1000個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
9.6~12.8
20.3
バラ(1個から購入可能)
217-1317
10
1個
アルミニウム
4
-
-
なし
なし
1.2~3.2
11.4
バラ(1個から購入可能)
217-1325
10
1個
アルミニウム
4
-
-
なし
なし
3.2~4.8
13.0
バラ(1個から購入可能)
217-1341
10
1個
アルミニウム
4
-
-
なし
なし
4.8~6.4
14.6
バラ(1個から購入可能)
217-1368
10
1個
アルミニウム
4
-
-
なし
なし
6.4~9.6
17.7
バラ(1個から購入可能)
217-1384
10
1個
アルミニウム
4
-
-
なし
なし
9.6~12.8
20.9
バラ(1個から購入可能)
217-1406
10
1個
アルミニウム
4.8
-
-
なし
なし
1.6~3.2
13.0
バラ(1個から購入可能)
217-1414
10
1個
アルミニウム
4.8
-
-
なし
なし
3.2~6.4
16.2
バラ(1個から購入可能)
217-1431
10
1個
アルミニウム
4.8
-
-
なし
なし
6.4~9.6
19.4
バラ(1個から購入可能)
217-1457
10
1個
アルミニウム
4.8
-
-
なし
なし
9.6~12.8
22.6
バラ(1個から購入可能)
217-1473
10
1個
アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
12.8~16.0
24.1
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
3.2
-
-
なし
なし
16.0~19.2
27.6
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4.8
-
-
なし
なし
12.8~16.0
25.7
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

アルミニウム
4.8
-
-
なし
なし
16.0~19.2
28.9
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
5日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
27
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,492
( 15,941 )
1日目
17,798
( 19,578 )
1日目
11,905
( 13,096 )
1日目
17,854
( 19,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
【用途】自動車板金、電機板金などに使用されます。

商品情報

オープンタイプリベットADABSの特長

スタンダード

一般締結用
様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

オープンタイプリベットADABSの外形図と寸法

POPオープンタイプリベット AD ABSの外形図
  • ※ 「リベットNo.」は「AD□ABS」の「□」に該当します。

(皿頭は受注生産)

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
丸頭丸頭剪断(N)引張(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
34
36
1.0-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.1
12.3
16.0
5.7
8.9
12.6
4.8±0.250.7±0.21.5360540
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
46
48
410
412
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
12.8-16.0
16.0-19.2
9.2
10.8
12.4
13.9
15.6
17.1
20.3
24.1
27.6
4.8
6.4
8.0
9.5
11.2
12.7
15.9
19.7
23.2
6.4±0.30.9±0.21.9660980
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
58
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
11.4
13.0
14.6
17.7
20.9
7.0
8.6
10.2
13.3
16.5
8.0±0.41.2±0.22.410301560
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
610
612
616 ※
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.8-16.0
16.0-19.2
22.4-25.6
13.0
16.2
19.4
22.6
25.7
28.9
35.3
7.6
10.8
14.0
17.2
20.3
23.5
29.9
9.6±0.51.4±0.22.914602200
  • ※ 印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  1. 1.リベットをリベットツールにセットする
  2. 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  3. 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  4. 4.締結完了

ポップリベットの選定方法

ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。

ポップリベットの品名について

ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

参考例: AD42ABSの場合

マンドレル+リベットボディ=アセンブリ

ポップリベットの形状について

オープンリベット

シールドリベット

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

注意・禁止事項

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

ポップリベットの採用例

ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ リベット: 高圧着

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体 リベット: 構造体用

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POPオープンタイプリベット AD ABSのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
取っ手の取付
4
満足度:4.0
種類も豊富で価格も安くすぐに入るしこれからも購入したいと思います。
0人が参考にしています。
主に設備に使用しています。
5
満足度:5.0
主に社内の設備に使用しています。少しは製品にも使用することがあります。基本的には設計図通りに規格番号で購入しますので、特...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の締結の際に使用
4
満足度:4.0
お客様よりご指定いただきましたので、この商品を購入しました。今までも何度も使用したことがあり、今回もリピートでの購入です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPオープンタイプリベット AD ABS
POPオープンタイプリベット AK ABS
POPオープンタイプリベット SSD BS
POPオープンタイプリベット SD BS
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
POPオープンタイプリベット SSK BS
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格16-226 -227 -206 -37 -236 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
頭部の形状丸頭皿頭丸頭丸頭丸頭皿頭

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング