17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ポップリベットHRリベット TAP-D-HR(アルミ-鉄)【1~1000個入り】

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

表面処理

表面処理詳細

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

販売単位

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3.2
-
-
なし
なし
1.0~4.8
11.2
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
3.2
-
-
なし
なし
4.0~8.0
14.6
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
4
-
-
なし
なし
1.2~6.4
14.0
バラ(1個から購入可能)
-
10
1パック

1000個入り

4
-
-
なし
なし
4.8~9.6
17.8
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
4
-
-
なし
なし
9.6~11.2
19.8
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4.8
-
-
なし
なし
1.6~6.4
14.6
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
4.8
-
-
なし
なし
6.4~12.8
22.0
箱・パック
820-7750
10
1パック

500個入り

6.4
-
-
なし
なし
1.6~4.8
18.0
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

6.4
-
-
なし
なし
4.8~8.0
21.5
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4
-
-
なし
なし
12.8~16.0
26.0
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

4.8
-
-
なし
なし
11.2~16.0
25.9
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

4.8
-
-
なし
なし
16.0~19.2
28.6
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,155
( 8,971 )
1日目
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,602
( 10,562 )
1日目
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,290
( 13,519 )
1日目
21,150
( 23,265 )
1日目
44,499
( 48,949 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
13,323
( 14,655 )
1日目
22,128
( 24,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
・HRリベットのボディ構造により、締結後の座屈径が広くなります。薄板のワークにて引張強度試験を行うとワークの下穴拡大によりワークが破損するため、座屈径が広いHRリベットでは高い引張力を得ることができます。
・締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
・径が広いバルブ形状に座屈し、実ワークでの引張強度を向上します。
・ワーク間に高い圧着力を発生、より広い板厚範囲に対応します。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担になりません。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法です。
【用途】
・複写機筐体や輸送機器等、特に振動を発生させる製品に使用
・溶接よりも精度の高い構造体の組み立てが可能
・自動車に幅広く使用

商品情報

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

HRタイプリベットTAP/DHRの詳細

  • 特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生。
  • HRリベットのボディ構造により、締結後の座屈径が広くなる。
  • 薄板のワークにて引張強度試験を行うとワークの下穴拡大によりワークが破損するため、座屈径が広いHRリベットでは高い引張力を得ることが可能。
  • 締結後マンドレルヘッドが強く固着される。

製品比較情報

スタンダードリベット

スタンダードリベット

HRリベット(ローリング加工品)

HRリベット(ローリング加工品)

HRリベット(スウェージング加工品)

HRリベット(スウェージング加工品)

製品仕様

寸法図(丸頭(D))

寸法図(丸頭(D))

外形図(丸頭)

外形図(丸頭)

 材質表面処理
リベットボディアルミ(A5052)-
マンドレルスチール亜鉛メッキ
リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.■
推奨締結板厚L1(mm)L2(mm)H(mm)P(mm)M
(mm)
参考強度
丸頭丸頭丸頭丸頭丸頭剪断(N)引張(N)
3.2+0.07
-0.11
3.443
45
1.0-4.8
4.0-8.0
11.2
14.6
8.0
11.6
6.4±0.3
6.4±0.3
0.9±0.2
0.9±0.2
1.96901030
4.0+0.07
-0.11
4.254
56
57
510
1.2-6.4
4.8-9.6
9.6-11.2
12.8-16.0
14.0
17.8
19.8
26.0
10.2
14.0
16.0
22.2
8.0±0.41.2±0.22.311501680
4.8+0.07
-0.11
5.064
68
610
612
1.6-6.4
6.4-12.8
11.2-16.0
16.0-19.2
14.6
22.0
25.9
28.6
10.8
18.2
22.1
24.8
9.6±0.51.4±0.22.916002360
6.4+0.15
-0.10
6.683
85
1.6-4.8
4.8-8.0
18.0
21.5
13.0
16.5
13.0±0.52.5±0.23.928004050

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットHRリベット TAP-D-HR(アルミ-鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベットHRリベット TAP-D-HR(アルミ-鉄)
POP HRタイプリベット SD HR
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
POPオープンタイプリベット TAP/D SSBS
スタンダードリベット皿頭 TAP-K-SSBS(アルミ-ステン)
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格207-216 -26 -226 -228 -212 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
頭部の形状丸頭丸頭丸頭丸頭皿頭皿頭
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング