17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

POPシールドタイプリベット AD【1~1000個入り】

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1

(mm)

販売単位

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3.2
-
-
1.0~1.6
6.0
バラ(1個から購入可能)
217-1015
10
1個
3.2
-
-
1.6~3.2
7.6
バラ(1個から購入可能)
217-1023
10
1個
3.2
-
-
3.2~4.8
9.2
バラ(1個から購入可能)
217-1040
10
1個
3.2
-
-
4.8~6.4
10.8
バラ(1個から購入可能)
217-1066
10
1個
3.2
-
-
6.4~8.0
12.4
バラ(1個から購入可能)
217-1074
10
1個
4
-
-
1.2~3.2
8.0
バラ(1個から購入可能)
217-1082
10
1個
アルミニウム
4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
1.2~3.2
8.0
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4
-
-
3.2~4.8
9.6
バラ(1個から購入可能)
217-1091
10
1個
アルミニウム
4
-
-
3.2~4.8
9.6
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4
-
-
4.8~6.4
11.2
バラ(1個から購入可能)
217-1104
10
1個
4
-
-
6.4~8.0
12.8
バラ(1個から購入可能)
217-1112
10
1個
4.8
-
-
1.6~3.2
8.4
バラ(1個から購入可能)
217-1121
10
1個
4.8
-
-
3.2~4.8
10.0
バラ(1個から購入可能)
217-1139
10
1個
4.8
-
-
4.8~6.4
11.6
バラ(1個から購入可能)
217-1147
10
1個
アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
4.8~6.4
11.6
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4.8
-
-
6.4~8.0
13.1
バラ(1個から購入可能)
217-1155
10
1個
4.8
-
-
8.0~9.6
14.7
バラ(1個から購入可能)
217-1163
10
1個
4.8
-
-
9.6~12.8
17.9
バラ(1個から購入可能)
217-1171
10
1個
6.4
-
-
3.2~6.4
12.3
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

6.4
-
-
6.4~9.6
15.5
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,097
( 14,407 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,455
( 14,801 )
1日目
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
15
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,056
( 14,362 )
1日目
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,203
( 67,323 )
1日目
66,550
( 73,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

初心者でも簡単でスピーディーな組み立て作業を実現するシールドタイプのリベット。
【特長】
・リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っており、締結後にマンドレルヘッドがボディ側から脱落しない。
・材質:リベットボディ/アルミ(AS056)、マンドレル/スチール
・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。
【用途】
・水圧がかかる部位の締結に適する。

商品情報

シールドタイプリベットADの外形図と寸法

POPシールドタイプリベット ADの外形図

※「リベットNo.」は「AD□」の「□」に該当します。

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)LH
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
丸頭丸頭丸頭剪断(N)引張(N)
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
6.0
7.6
9.2
10.8
12.4
6.0±0.31.0±0.31.611201580
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
55
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0
9.6
11.2
12.8
8.0±0.41.4±0.32.216402480
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
65
66
68
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
8.4
10.0
11.6
13.1
14.7
17.9
9.6±0.51.7±0.32.623403350
6.4+0.07
-0.11
6.584 ※
86 ※
3.2-6.4
6.4-9.6
12.3
15.5
12.8±0.62.3±0.33.741106320

※印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

ポップリベットの選定方法

ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。

ポップリベットの品名について

ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

参考例: AD42ABSの場合

マンドレル+リベットボディ=アセンブリ

ポップリベットの形状について

オープンリベット

シールドリベット

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

注意・禁止事項

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POPシールドタイプリベット ADのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品のケースの組立に使用しています
5
満足度:5.0
当社で試作した屋外で使う製品のケースの組立に使用しています。屋外で使うので水の侵入を嫌ったことと加工がしやすい点で選びま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPシールドタイプリベット AD
POPシールドタイプリベット AK
POPシールドタイプリベット SSD SSH
POP TLタイプリベット AD TL
ポップリベットウルトラグリップリベット AD-UG(アルミ-アルミ)
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格15-168 -171 -219 -84 -241 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理詳細なしなしなしなしなしなし
頭部の形状丸頭皿頭丸頭丸頭丸頭ラージフランジ

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング