17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

POPオープンタイプリベット TAP/K BS【1~1000個入り】

通常単価(税別)
21212,479
税込単価
23313,727
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

表面処理

表面処理詳細

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1(max)

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
アルミニウム
3
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
1.6~3.2
10.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
3
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
3.2~4.8
12.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
3
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
-
14.2
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
2.4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
1.6~3.2
9.1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
2.4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
3.2~4.8
10.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
2.4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
4.8~6.4
12.3
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
2.4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
6.4~8.0
14.4
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
2.4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
8.0~9.6
16.0
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
1.6~3.2
10.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
3.2~4.8
12.4
箱・パック
10
1個
アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
4.8~6.4
14.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
6.4~8.0
16.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
8.0~9.6
17.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
3.2
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
9.6~12.8
21.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
1.6~3.2
11.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
3.2~4.8
13.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
4.8~6.4
14.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
6.4~9.6
18.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
9.6~12.8
22.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
2.3~3.2
12.9
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
3.2~4.8
14.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
4.8~6.4
16.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
6.4~9.6
20.1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
9.6~12.8
23.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
アルミニウム
4.8
ボディ:アルミ、マンドレル:スチール
-
なし
なし
12.8~16.0
27.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,927
( 9,820 )
1日目
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,821
( 7,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,072
( 11,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,557
( 12,713 )
1日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,023
( 8,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
1日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
1日目
10,260
( 11,286 )
1日目
10,655
( 11,721 )
1日目
12,479
( 13,727 )
1日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
【用途】自動車板金、電機板金などに使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

オープンタイプリベットTAP/KBSの特長

スタンダード

一般締結用

様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

オープンタイプリベットTAP/KBSの外形図と寸法

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
POPオープンタイプリベット TAP/K BSの外形図

※「リベットNo.」は「TAP-K□BS」の「□」に該当します。

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
皿頭皿頭剪断(N)引張(N)
2.0+0.072.120M1
20M2
20M3
20M4
20M5




7.5
9.1
10.8
12.4
14.1
4.1
5.7
7.4
9.0
10.7
3.8±0.21.1370560
2.4+0.07
-0.11
2.532
33
34
35
36
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.1
10.7
12.3
14.4
16.0
5.7
7.3
8.9
11.0
12.6
4.8±0.250.8±0.21.4470710
3.0+0.07
-0.11
3.130M2
30M3
30M4
1.6-3.2
3.2-4.8
10.7
12.4
14.2
6.3
8.0
9.8
6.0±0.31.0±0.21.87201050
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
46
48
410
412

1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8

8.8
10.7
12.4
14.2
16.0
17.8
21.4
25.0
28.6
4.4
6.3
8.0
9.8
11.6
13.4
17.0
20.6
24.2
6.4±0.31.1±0.21.89101360
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
58
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
11.3
13.0
14.8
18.4
22.0
6.9
8.6
10.4
14.0
17.6
8.0±0.41.4±0.22.313902110
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
66
68
610
2.3-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.8-16.0
12.9
14.7
16.5
20.1
23.6
27.0
7.5
9.3
11.1
14.7
18.2
21.6
9.6±0.51.6±0.22.721403120
612
616※

28.9
35.3
23.5
29.9
9.6±0.52.920202790
6.4+0.07
-0.11
6.584
86
88
812※



17.6
20.7
23.9
30.2
12.1
15.2
18.4
24.8
12.8±0.63.836805520

※印のリベットは米国製です。(リベットボディはアルミ[A5056]です。)

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

ポップリベットの選定方法

ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。

ポップリベットの品名について

ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

参考例: AD42ABSの場合

マンドレル+リベットボディ=アセンブリ

ポップリベットの形状について

オープンリベット

シールドリベット

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

注意・禁止事項

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

ポップリベットの採用例

ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ リベット: 高圧着

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体 リベット: 構造体用

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POPオープンタイプリベット TAP/K BSのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
部品の組み立て
5
満足度:5.0
近くのホームセンターにはリベットの種類がなく困っていたが 豊富なリベット購入できるので大変助かります。 指定数量だけ...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の締結
5
満足度:5.0
お客様より図面にてご指定がありましたので、この商品を購入しました。部品同士を締結をする際にこの商品を使用しています。取り...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の組み立ての際に使用
5
満足度:5.0
自社製品の組み立て作業においてパイプと金具を接続する際にこの商品を使用しています。長年使用しており、今回もリピート購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
POPオープンタイプリベット SSD BS
POPオープンタイプリベット SD BS
POPオープンタイプリベット SSK BS
POPオープンタイプリベット SK BS
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格212-26 -227 -206 -236 -30 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
頭部の形状皿頭丸頭丸頭丸頭皿頭皿頭
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング