メカニカル部品技術窓口
広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリップリベット。【特長】・...
詳細を確認広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリップリベット。
【特長】
・ステンーステンリベット。溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・広い適応板厚で部品点数を削減。締結後、振動でマンドレルが動く事によるカタカタ音を発生させない。
・大型構造体等、より強度が必要な部位向け。より広い板厚範囲に対応。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担にならない。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・制御盤筐体等や通信機器向け等の大型の筐体に使用。自動倉庫/トラックにも使用。
・トラック架装等、特に板厚範囲が広く、従来のリベットでは複数サイズを使用する必要のある部位に使用。


| 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|
| リべットボディ | ステンレス(オーステナイ卜系) | - |
| マンドレル | ステンレス | - |

寸法図(丸頭(D))
| リべット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リべット No.■ | 推奨締結板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) | 参考強度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪断(N) | 引張(N) | マンドレルへッド脱落力(N) | ||||||||||
| 4.8 | 0.07 -0.05 | 4.9~5.1 | SSD-670-UG SSD-6110-UG SSD6110-UGX | 1.6-7.0 5.5-11.1 1.6-11.1 | 19.1 22.5 26.6 | 10.1 14.1 14.1 | 9.5±0.3 | 2.1±0.15 | 3max | 5780 | 4220 | 440 |
| 6.4 | 0.17 0 | 6.6~7.0 | SSD-895-UG SSD-8160-UG SSD-8160-UGX | 2.0-9.5 9.0-16.0 2.0-16.0 | 25.8 31.3 36.3 | 13.8 20.3 20.3 | 13±0.4 | 2.8±0.2 | 4max | 10450 | 8000 | 880 |
脱落力:締結後、マンドルヘッドの軸を押した時の最大荷重
お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

ポップリベット・ファスナー
ポップリベットウルトラグリップリベット SD-UG(鉄-鉄)

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS

SUNCO
薄平リベット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
4.3通常価格(税別):171円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
5通常価格(税別):212円~

ニフコ
プッシュプルリベット
0通常価格(税別):53円~

ニフコ
スクリベット
5通常価格(税別):55円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
5通常価格(税別):26円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~