メカニカル部品技術窓口
広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリップリベット。 【特長】...
詳細を確認広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリップリベット。
【特長】
・外部ロックの問題点を改善した内部ロック機構で、車両・架装等の振動部位に使用可能。
・広い適応板厚で部品点数を削減。締結後、振動でマンドレルが動く事によるカタカタ音を発生させない。
・大型構造体等、より強度が必要な部位向け。より広い板厚範囲に対応。
・長時間の作業でも負担にならない。溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・制御盤筐体等や通信機器向け等の大型の筐体に使用。自動倉庫/トラックにも使用。
・トラック架装等、特に板厚範囲が広く、従来のリベットでは複数サイズを使用する必要のある部位に使用。


商品参考図
| 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|
| リべットボティ | アルミ(A5056) | - |
| マンドレル | アルミ | - |

寸法図(丸顔(D))
| リべット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リべット No.■ | 推奨締結板厚 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) | 参考強度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪断(N) | 引張(N) | マンドレルへッド脱落力(N) | ||||||||||
| 4.8 | +0.07 -0.05 | 4.9~5.1 | AD-670-UG | 1.6-7.0 | 19.1 | 10.1 | 9.5±0.3 | 2.1±0.15 | 3max | 3000 | 2220 | 220 |
| AD-6110-UG | 5.5-11.1 | 22.5 | 14.1 | |||||||||
| AD-6110-UGX | 1.6-11.1 | 26.6 | 14.1 | |||||||||
| 6.4 | +0.17 -0 | 6.6~7.0 | AD-895-UG | 2.0-9.5 | 25.8 | 13.8 | 13±0.4 | 2.8±0.2 | 4max | 5780 | 4000 | 440 |
| AD-8160-UG | 9.0-16.0 | 31.3 | 20.3 | |||||||||
| AD-8160-UGX | 2.0-16.0 | 36.3 | 20.3 | |||||||||
脱落力:締結後、マンドレルヘッドの軸を押したときの最大荷重。
お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

ポップリベット・ファスナー
ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)

ポップリベット・ファスナー
ポップリベットシールドリベット AD-AH(アルミ-アルミ)

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

ニフコ
プッシュリベット 黒
5通常価格(税別):52円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SD BS
5通常価格(税別):206円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
5通常価格(税別):212円~

SUNCO
薄丸中空リベット
5通常価格(税別):22円~

田中正工業所
パーカー鋲(丸頭)
4.4通常価格(税別):219円~