17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ポップリベットウルトラグリップリベット SD-UG(鉄-鉄)【1000~2000個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1

(mm)

RoHS?最小発注数量
4.8
5.5~11.1
22.5
10
1パック

2000個入り

4.8
1.6~11.1
26.6
10
1パック

2000個入り

4.8
1.6~7.0
19.1
10
1パック

2000個入り

6.4
9.0~16.0
31.3
10
1パック

1000個入り

6.4
2.0~16.0
36.3
10
1パック

1000個入り

6.4
2.0~9.5
25.8
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,022
( 82,524 )
1日目
76,443
( 84,087 )
1日目
70,017
( 77,019 )
1日目
51,431
( 56,574 )
1日目
54,998
( 60,498 )
1日目
51,188
( 56,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

広いグリップレンジ・高せん断強度・高いマンドレル保持力が得られる、ウルトラグリップリベット。
【特長】
・外部ロックの問題点を改善した内部ロック機構で、車両・架装等の振動部位に使用可能。
・広い適応板厚で部品点数を削減。締結後、振動でマンドレルが動く事によるカタカタ音を発生させない。
・大型構造体等、より強度が必要な部位向け。より広い板厚範囲に対応。
・長時間の作業でも負担にならない。溶接工法のようにスパッタ処理等もなく、締結後の後処理が不要。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法。組み立てラインの自動化にも優れる。
【用途】
・制御盤筐体等や通信機器向け等の大型の筐体に使用。自動倉庫/トラックにも使用。
・トラック架装等、特に板厚範囲が広く、従来のリベットでは複数サイズを使用する必要のある部位に使用。

商品情報

ウルトラグリップ(UG)リベットSDの特長

参考図

参考図

  • 1サイズで広範囲なグリップレンジに対応。
  • ヘッド固着。
  • 高強度。
  • ワイドグリップ。
 材質表面処理
リベットボディスチール(SWCH)亜鉛メッキ3価ク口メート
マンドレルスチール亜鉛メッキ3価ク口メート

寸法

寸法図(丸顔(D))

寸法図(丸顔(D))

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
参考強度
剪断(N)引張(N)マンドレルヘッド脱落力(N)
4.8+0.07
-0.05
4.9~5.1SD-670-UG
SD-6110-UG
SD-6110-UGX
1.6-7.0
5.5-11.1
1.6-11.1
19.1
22.5
26.6
10.1
14.1
14.1
9.5±0.32.1±0.153max65005330660
6.4+0.17
-0
6.6~7.0SD-895-UG
SD-8160-UG
SD-8160-UGX
2.0-9.5
9.0-16.0
2.0-16.0
25.8
31.3
36.3
13.8
20.3
20.3
13±0.42.8±0.24max11800100001330

脱落力:締結後、マンドレルヘッドの軸を押したときの最大荷重。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベットウルトラグリップリベット SD-UG(鉄-鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Qリベットは取り外しできるの?
A
取り外しが必要な場合は、リベットのフランジ部をドリル等(取り外し工具ございます)で削り落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベットウルトラグリップリベット SD-UG(鉄-鉄)
ポップリベットラージフランジリベット SSD-BS-LF(ステン-鉄)
ポップリベットウルトラグリップリベット皿頭 SK-UG(鉄-鉄)
ポップリベットウルトラグリップリベット AD-UG(アルミ-アルミ)
ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)
ポップリベットラージフランジリベット AD-BS-LF(アルミ-鉄)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格51,188-70,073 -264 -84 -134 -241 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質詳細-アルミ--
表面処理三価クロメートなし三価クロメートなしなしなし
表面処理詳細三価ホワイトなし三価ホワイトなしなしなし
頭部の形状丸頭ラージフランジ皿頭丸頭丸頭ラージフランジ
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック-箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング