メカニカル部品技術窓口
特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。締結後の座屈径が広くなりま...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
216円 ( 238円 ) | 1日目 |
11,050円 ( 12,155円 ) | 1日目 |
11,501円 ( 12,651円 ) | 1日目 |
223円 ( 245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
223円 ( 245円 ) | 1日目 |
15,034円 ( 16,537円 ) | 1日目 |
19,280円 ( 21,208円 ) | 1日目 |
233円 ( 256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,786円 ( 11,865円 ) | 1日目 |
7,642円 ( 8,406円 ) | 1日目 |
19,845円 ( 21,830円 ) | 1日目 |
特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。締結後の座屈径が広くなります。締結後にマンドレルヘッドが強く固着されます。


一般締結用
様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No.□ | 推奬締結板厚(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | P(mm) | M (mm) | 参考強度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸頭 | 丸頭 | 丸頭 | 丸頭 | 丸頭 | 剪断(N) | 引張(N) | ||||||
| 丸頭 | 丸頭 | |||||||||||
| 3.2 | +0.17 -0.05 | 3.4 | 42 43 44 | 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 | 11.2 12.8 14.4 | 8.0 9.6 11.2 | 6.4±0.3 | 1.1 | +0.2 -0.1 | 2.2 | 1450 | 1700 |
| 4.0 | +0.17 -0.05 | 4.2 | 52 53 54 | 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 | 12.5 14.1 15.7 | 9.0 10.6 12.2 | 8.0±0.3 | 1.5 | +0.2 -0.1 | 2.8 | 2000 | 2600 |
| 4.8 | +0.17 -0.05 | 5 | 62 63 64 65 | 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-8.0 | 13.5 15.1 16.7 18.3 | 9.2 10.8 12.4 14.0 | 9.6±0.4 | 1.9 | ±0.2 | 3.4 | 3100 | 3400 |
| 6.4 | +0.17 -0.05 | 6.6 | 83 85 | 1.2-4.8 4.8-8.0 | 16.0 19.2 | 11.3 14.5 | 13.0±0.5 | 2.5 | ±0.2 | 4.6 | 3900 | 5350 |
(注)加工物穴径はスタンダードリベットに較べ大きくなっています。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。


ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。
ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

オープンリベット
シールドリベット

丸頭(D)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

皿頭(K)

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。
ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS

ポップリベット・ファスナー
ポップリベットHRリベット TAP-D-HR(アルミ-鉄)

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
5通常価格(税別):212円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~

SUNCO
皿リベット
5通常価格(税別):34円~

田中正工業所
パーカー鋲(丸頭)
4.4通常価格(税別):219円~

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
4.3通常価格(税別):171円~

ロブテックス
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入
0通常価格(税別):520円~