メカニカル部品技術窓口
様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強...
詳細を確認様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
【用途】自動車板金、電機板金などに使用されます。


一般締結用
様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

※「リベットNo.」は「SK□BS」の「□」に該当します。
| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No.□ | 推奬締結板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 参考強度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皿頭 | 皿頭 | 剪断(N) | 引張(N) | ||||||||
| 2.4 | +0.07 -0.11 | 2.5 | 32 34 | — — | 9.1 12.3 | 5.7 8.9 | 4.8±0.3 | — | 1.5 | 720 | 920 |
| 3.0 | +0.07 -0.11 | 3.1 | 30M 30M 30M | — — — | 10.8 12.4 13.9 | 6.4 8.0 9.5 | 6.0±0.3 | — | 1.8 | 1160 | 1540 |
| 3.2 | +0.07 -0.11 | 3.3 | 41 42 43 44 45 46 48 | — 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 — — — | 9.2 10.8 12.4 13.9 15.6 17.1 20.3 | 4.8 6.4 8.0 9.5 11.2 12.7 15.9 | 6.4±0.3 | 1.1±0.2 | 1.9 | 1270 | 1720 |
| 4.0 | +0.07 -0.11 | 4.1 | 52 53 54 55 56 58 | — 1.6-4.8 4.8-6.4 — 6.4-9.6 — | 11.4 13.0 14.6 16.2 17.7 20.9 | 7.0 8.6 10.2 11.8 13.3 16.5 | 8.0±0.4 | 1.4±0.2 | 2.4 | 2060 | 2760 |
| 4.8 | +0.07 -0.11 | 4.9 | 62 64 66 68 | — 3.2-6.4 6.4-9.6 — | 13.0 16.2 19.4 22.6 | 7.6 10.8 14.0 17.2 | 9.6±0.5 | 1.6±0.2 | 2.9 | 2980 | 4000 |
| 6.4 | +0.07 -0.11 | 6.5 | 84 86 88 812 | — — — — | 17.6 20.7 23.9 30.3 | 12.1 15.2 18.4 24.8 | 12.8±0.6 | — | 3.8 | 5510 | 7670 |
※印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。


ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。
ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

オープンリベット
シールドリベット

丸頭(D)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

皿頭(K)

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。
ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
5通常価格(税別):212円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
5通常価格(税別):26円~

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
4.3通常価格(税別):171円~

ニフコ
プッシュプルリベット
0通常価格(税別):53円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSK SSBS
4通常価格(税別):260円~