17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

POPオープンタイプリベット SD BS【1~1000個入り】

通常単価(税別)
20693,956特別価格
税込単価
227103,352特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

呼び

(mm)

材質詳細

呼び

(mm)

表面処理

表面処理詳細

推奨締結板厚

(mm)

長さ L1

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
1.0~3.2
10.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
3.2~4.8
12.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
4.8~6.4
13.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
2.4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
1.0~3.2
9.1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
2.4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
3.2~6.4
12.3
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
1.0~1.6
9.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
1.6~3.2
10.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
3.2~4.8
12.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
4.8~6.4
13.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
6.4~8.0
15.6
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
8.0~9.6
17.1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.2
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
9.6~12.8
20.3
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
1.2~3.2
11.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
3.2~4.8
13.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
4.8~6.4
14.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
6.4~8.0
16.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
6.4~9.6
17.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
9.6~12.8
20.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.8
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
1.6~3.2
13.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.8
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
3.2~6.4
16.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.8
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
6.4~9.6
19.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.8
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
9.6~12.8
22.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6.4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
3.2~6.4
17.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6.4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
6.4~9.6
20.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6.4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
9.6~12.8
23.9
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6.4
-
-
三価クロメート
三価ホワイト
12.8~19.2
30.3
箱・パック
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,220
( 22,242 )
1日目
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,025
( 8,828 )
1日目
216
( 238 )
1日目
10,430
( 11,473 )
1日目
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
1日目
218109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
1日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
1日目
238
( 262 )
1日目
326
( 359 )
1日目
79,675
( 87,643 )
1日目
76,668
( 84,335 )
1日目
93,956
( 103,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
【用途】自動車板金、電機板金などに使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

オープンタイプリベットSDBSの特長

スタンダード

一般締結用

様々な部位で使用される最も一般的なスタンダードタイプ。

オープンタイプリベットSDBSの外形図と寸法

POPオープンタイプリベット SD BSの外形図

※「リベットNo.」は「SD□BS」の「□」に該当します。

リベット呼径
D
(mm)
加工物
穴径
(mm)
リベット
No.□
推奬締結板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
参考強度
丸頭丸頭剪断(N)引張(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
34
1.0-3.2
3.2-6.4
9.1
12.3
5.7
8.9
4.8±0.30.7±0.21.5720920
3.0+0.07
-0.11
3.130M
30M
30M
1.0-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
10.8
12.4
13.9
6.4
8.0
9.5
6.0±0.30.9±0.21.811601540
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
46
48
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
9.2
10.8
12.4
13.9
15.6
17.1
20.3
4.8
6.4
8.0
9.5
11.2
12.7
15.9
6.4±0.30.9±0.21.912701720
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
55
56
58
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
6.4-9.6
9.6-12.8
11.4
13.0
14.6
16.2
17.7
20.9
7.0
8.6
10.2
11.8
13.3
16.5
8.0±0.41.2±0.22.420602760
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
13.0
16.2
19.4
22.6
7.6
10.8
14.0
17.2
9.6±0.51.4±0.22.929804000
6.4+0.07
-0.11
6.584
86
88
812
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.8-19.2
17.6
20.7
23.9
30.3
12.1
15.2
18.4
24.8
12.8±0.61.7±0.33.855107670

※印のリベットは米国製です。

ポップリベットの片側締結工法

ポップリベットの締結工程

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベットの片側締結工法は、従来工法であるスポット溶接、アーク溶接等の溶接工法、タッピングビス工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組み立て作業が可能となり、コストダウンに貢献。

ポップリベット工法

ポップリベットの締結方法

ポップリベットの締結方法
  • 1.リベットをリベットツールにセットする
  • 2.ワークの下穴にリベットを差し込む
  • 3.ワークにリベットを密着させツールのトリガを引く
  • 4.締結完了

ポップリベットの選定方法

ポップリベットの選定は、ワークの条件と要求仕様に応じてご検討ください。
正しい締結を得るために、実際に使用するワークそれぞれの材質、板厚、下穴径等の条件を確認の上、締結に求める強度、機能、耐食性等の仕様に応じたポップリベットの選定を行ってください。

ポップリベットの品名について

ポップリベットの品名にはそれぞれの仕様(リベットボディとマンドレルの材質、フランジ形状、リベット呼径、推奨締結板厚)を意味する記号や数字が付けられている。

ポップリベット各部の名称

ポップリベット各部の名称

参考例: AD42ABSの場合

参考例: AD42ABSの場合

マンドレル+リベットボディ=アセンブリ

ポップリベットの形状について

オープンリベット

シールドリベット

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

ラージフランジ(LF)

ラージフランジ(LF)

丸頭(D)

丸頭(D)

皿頭(K)

皿頭(K)

注意・禁止事項

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

(a)、(b)、(c)のように傾いたまま、浮いたまま、部品を圧着させずに作業をすると、締結不良の恐れがありますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

操作時にツールをこじって作業をするとマンドレル部が曲がり、リベットの締結不良やツール故障の原因となりますのでご注意ください。

ポップリベットの採用例

ポップリベットは、輸送用機器、電気・電子部品、住宅建材、その他一般機器等様々な分野で役に立っている。

フューエルリッドヒンジ リベット: 高圧着

フューエルリッドヒンジ
リベット: 高圧着

配電盤筐体 リベット: 構造体用

配電盤筐体
リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール リベット: 構造体用

トラック架装ラッシングレール
リベット: 構造体用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POPオープンタイプリベット SD BSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋼板の留めに
5
満足度:5.0
リベット留めする際に使っていますが、使いやすくハンドリベッターで 普通に使えています。 一般的なリベットで全く問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POPオープンタイプリベット SD BS
POPオープンタイプリベット SSD BS
POPオープンタイプリベット SSK BS
POPオープンタイプリベット SK BS
POPオープンタイプリベット TAP/D BS
POPオープンタイプリベット TAP/K BS
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格206-227 -236 -30 -26 -212 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
頭部の形状丸頭丸頭皿頭皿頭丸頭皿頭
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング