17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ねじの呼び

    • 1/8B
    • 3/8B
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH

通常単価(税別)
3,7884,747
税込単価
4,1675,222
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計。パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH 外形図

製品仕様

  • 小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要
  • 接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的
  • ダブル・フェルール独特の相互運動作用で確実なシール性能
  • トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める。

材質:構成するナット、フェルール、ボディ全てステンレス鋼(SUS-316)を使用しております。

規格表

ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

ねじの呼び

最小発注数量
8
[1/8B] 1/8B(6A)
1個
12
[3/8B] 3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,788
( 4,167 )
5日目
4,747
( 5,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計。パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH
ふっ素樹脂用隔壁ユニオン TK
ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH
ふっ素樹脂用エルボユニオン TL
樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
樹脂管継手 リフォーム用部材 WJ21型 給水栓ソケット
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトク三興マテリアルサプライオンダ製作所
通常価格3,788-4,411 -2,976 -4,194 -1,2032,198
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質SUS316SUS316SUS316SUS316黄銅CAC406C
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 油冷温水
接続種類ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向隔壁ハーフユニオン隔壁ユニオンハーフユニオンエルボユニオンメールエルボコネクター給水栓ソケット
よく一緒に購入される商品

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング