17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ねじの呼び

    • 1/8B
    • 1/4B
    • 3/8B
    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH

通常単価(税別)
2,9764,637
税込単価
3,2745,101
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計。・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH 外形図

製品仕様

定格圧力:チューブ継手の限度圧力は使用するチューブで決まります。
材質:構成するナット、フェルール、ボディ全てステンレス鋼(SUS-316)を使用しております。

構造

ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH 関連画像

締付前/締付後

規格表

ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH 規格表

使用例

継手の正しい取付方法

1. チューブ、スリーブ、ナットを図のように正しくセットしてください。
2. ナットが廻らなくなるまでスパナで締めつけてください。
ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH 使用例

商品特長詳細

チューブ継手は安全性と信頼性に設計思想を求めた精密継手で、長年の実績と高度な生産技術を駆使して量産されている優れた品質のチューブ継手です。
チューブ継手は、ナット、フロント、及びリア、フェルールとボディの精密部品で構成されていますが、使用するチューブも構成要素に含まれます。
したがって継手の性能をより確実なものにするには、チューブの選定と正しい取扱も重要なポイントになる事を特にご配慮いただき、取扱マニュアルを遵守していただく事に依り、比類のない安全性と信頼性が保証されます。
ぜひ施工前に取扱マニュアルを御一読ください。

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

ねじの呼び

最小発注数量
6
[1/8B] 1/8B(6A)
1個
6
[1/4B] 1/4B(8A)
1個
8
[1/8B] 1/8B(6A)
1個
8
[1/4B] 1/4B(8A)
1個
10
[1/4B] 1/4B(8A)
1個
10
[3/8B] 3/8B(10A)
1個
12
[3/8B] 3/8B(10A)
1個
12
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,147
( 3,462 )
5日目
3,147
( 3,462 )
5日目
3,368
( 3,705 )
7日目
2,976
( 3,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,719
( 4,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,719
( 4,091 )
5日目
4,285
( 4,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,637
( 5,101 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計。
・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式。
・小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要。
・接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的。
・ダブル・フェルール独特の相互連動作用で確実なシール性能。
・トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂用ハーフユニオン THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH
ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH
ふっ素樹脂用隔壁ユニオン TK
ふっ素樹脂用エルボユニオン TL
樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
樹脂管継手 リフォーム用部材 WJ21型 給水栓ソケット
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトク三興マテリアルサプライオンダ製作所
通常価格2,976-3,788 -4,411 -4,194 -1,2032,198
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜7日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質SUS316SUS316SUS316SUS316黄銅CAC406C
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 油冷温水
接続種類ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向ハーフユニオン隔壁ハーフユニオン隔壁ユニオンエルボユニオンメールエルボコネクター給水栓ソケット
よく一緒に購入される商品

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング