メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ふっ素樹脂用チーズユニオン TT

型番:

TT-8-0-SUS316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-8-0-SUS316の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[ステンレス] SUS316
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
接続種類
管⇔管 同径
接続種類 管同径
[ユニオンティー] ユニオンチーズ
適用管材質
その他樹脂
適用管外径(φ)
8
最高使用圧力(MPa)
10
表面処理
なし
-
-

商品情報

外形図

ふっ素樹脂用チーズユニオン TT 外形図

製品仕様

材質:構成するナット、フェルール、ボディ全てステンレス鋼(SUS-316)を使用しております。

規格表

ふっ素樹脂用チーズユニオン TT 規格表

型番リスト

表示件数
型番
TT-8-0-SUS316

適用管外径

(φ)

最小発注数量
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,502
( 7,152 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計。
・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式。
・小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要。
・接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的。
・ダブル・フェルール独特の相互運動作用で確実シール性能。
・トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂用チーズユニオン TTの型番TT-8-0-SUS316のページです。 型番TT-8-0-SUS316に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂用チーズユニオン TTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂用チーズユニオン TT
ふっ素樹脂用フレヤードユニオン TF
ライトエアー チーズ
ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用
太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント チーズソケット
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ
メーカーフジトクフジトクタブチタブチオンダ製作所SIN LING(シンリン)
通常価格6,5024,095973 -3,104 -2,396397 -
通常出荷日7日目7日目5日目〜5日目4日目8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
材質SUS316SUS316ポリアセタールCAC902C3771BE黄銅
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油空気冷温水水 / 空気 / 油
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンチーズフレヤードユニオンユニオンティーユニオンストレートチーズソケットユニオンティー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト