17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ポートサイズ

  • 最大搖動角度(度)

    ~mm
  • 内部容積(cm3)

    ~mm
  • 内部漏れ量(cm3/min(40℃時))

    ~mm
  • 許容荷重 N ラジアル

    ~mm
  • 許容荷重 N スラスト

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ

通常単価(税別)
675,8021,269,082
税込単価
743,3821,395,990
通常出荷日:4日目

定格圧力7Mpaのベーン形ロータリアクチュエータで高効率・高出力が得られます。軸受にはテーパコロ軸受を...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HRN-10S-C

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図10S

HRN-15S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図15S

HRN-20S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図20S

HRN-30S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図30S

HRN-100S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図100S

HRN-200S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図200S

HRN-400S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外形図400S

HRN-700S-C

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 外径図700S

製品仕様

揺動起点の位置

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 揺動起点の位置

注1 : Bポート加圧状態のストロークエンド位置を示しています。
注2 : キー溝付ベーンシャフト側より見ています。取付穴との位置関係は、各タイプの形状寸法における右側面図がここに示す図の位置と一致しているとして判断してください。

JIS記号

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ JIS記号

規格表

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 規格表1

注)*耐圧力とは、最高使用圧力に復帰したときに性能の低下をもたらさずに耐えねばならない試験圧力。したがって、必ず最高使用圧力以下でご使用ください。

 
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 規格表2

注) トルク効率を考えますと使用圧力は2MPa以上を推奨しますが、やむをえず2MPa以下で使用する場合の最大吸収エネルギーは2MPaの時と同じです。

選定サポート情報

表示方法

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 表示方法

性能・試験情報

出力(実効トルク)

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ 出力

出力軸が受けられる許容エネルギー

形式番号許容エネルギー(J)
HRN10S-C0.013
HRN15S-C0.025
HRN20S-C0.046
HRN30S-C0.088
HRN100S-C0.255
HRN200S-C0.510
HRN400S-C0.755
HRN700S-C0.911

注)表中の許容エネルギーは、負荷をベーンシャフトのキー溝側に取付けた場合の値です。

クッション行程に入るまでの揺動角度

形式番号揺動角度θc rad(度)
90度180度
HRN10S-C1.2217(70)2.7925(160)
HRN15S-C1.1345(65)2.7053(155)
HRN20S-C
HRN30S-C
HRN100S-C
HRN200S-C
HRN400S-C
HRN700S-C

負荷の慣性エネルギーをクッションによって吸収しても、ベーンシャフトの許容エネルギーを超えてしまう場合、外部に緩衝機構を設け、ベーンシャフトに加わる衝撃が許容エネルギー以下になるまで慣性エネルギーを吸収してください。
許容エネルギーを超える衝撃をベーンシャフトに加えますと機器が損傷することがあります。

型番リスト

表示件数

ポートサイズ

最大搖動角度

(度)

内部容積

(cm3)

内部漏れ量

(cm3/min(40℃時))

許容荷重 N ラジアル

許容荷重 N スラスト

最小発注数量
Rc1/8
180
11
15
19.6
9.8
1個
Rc1/8
90
17
30
78.4
39.2
1個
Rc1/8
180
34
30
78.4
39.2
1個
Rc1/4
90
37
50
147
68.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675,802
( 743,382 )
4日目
984,789
( 1,083,268 )
4日目
1,051,357
( 1,156,493 )
4日目
1,269,082
( 1,395,990 )
4日目

詳細情報

基本情報

定格圧力7Mpaのベーン形ロータリアクチュエータで高効率・高出力が得られます。軸受にはテーパコロ軸受を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ハイロータ/クッション付 HRN○-Cシリーズ
油圧ハイロータ/標準形 HRNシリーズ
小形単段ベーンポンプ
ハイロータ/標準形 PRNシリーズ
メーカークロダニューマティクスクロダニューマティクスダイキン工業(油圧機器)クロダニューマティクス
通常価格675,802-428,375 -41,89434,924 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目〜
ベーン形式シングルベーン---
クッションあり---
最高使用圧力(MPa)77--
最低作動圧力(MPa)11--
耐圧力(MPa)10.510.5--
よく一緒に購入される商品

油圧ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング