17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

通常単価(税別)
11,775
税込単価
12,953
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・直動形ノーマルクローズの電磁弁です。・空気・水・温水でご使用いただけます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ 外形図1

本体:Rc1/4(黄銅)

2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ 外形図2

本体:Rc1/4(SUS)

2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ 外形図3

コイル:I-1S

製品仕様

製品仕様

作動様式直動形ノーマルクローズ
使用流体空気、水、温水
適用規格UL/CE
管接続口径Rc1/4
材質ボディ黄銅、SUS303
シールFKM(ふっ素ゴム)
定格電圧DC12V、DC24V、AC100V、AC200V
耐熱クラスF種
流体温度範囲 注1)空気:-10~+50℃
水・温水:0~+75℃
周囲温度範囲空気:-10~+50℃
水・温水:0~+50℃

注1)凍結のないこと。

規格表

2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

オリフィス径

(φ)

電圧

コイル形式

最小発注数量
1.5
AC100V
I-1S-8P
1個
1.5
DC24V
I-1S-C2-11W
1個
2
AC100V
I-1S-8P
1個
2
DC24V
I-1S-C2-11W
1個
2.5
DC24V
I-1S-C2-11W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,775
( 12,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,775
( 12,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,775
( 12,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,775
( 12,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,775
( 12,953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・直動形ノーマルクローズの電磁弁です。・空気・水・温水でご使用いただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ
流体制御用直動形3ポートバルブ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
メーカークロダニューマティクスクロダCKDCKDCKDCKD
通常価格11,77519,793 -4,536 -3,262 -4,303 -3,164 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
使用流体空気 / 水空気 / 水空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類ノーマルクローズノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ
接続種類RcRc(R)RcRcMM
ポートサイズ(管接続口径)1/41/41/81/8M5M5
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング