17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 供給側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

銅管用 GTTV型(3.0MPa)ミニチュアバルブ COMPRESSION LING

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用 GTTV型(3.0MPa)ミニチュアバルブ COMPRESSION LING 外形図

製品仕様

材質

(1)六角ナットC3604
(2)ハンドルC3604
(3)グランドナットC3604
(4)OリングJIS B-2401
(5)バルブ本体C3771
(6)弁棒C3604
(7)ナットC3771

規格表

単位:mm
型番適用管
外径
LHh1BD
GTTV-66493841425
GTTV-88665241732
GTTV-1010675241932
GTTV-1212735442132
GTTV-1515835742640

型番リスト

表示件数

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 配管パイプ径

(φ)

高さ H

(mm)

ハンドル径

(φ)

最小発注数量
6
6
38
25
1個
8
8
52
32
1個
10
10
52
32
1個
12
12
54
32
1個
15
15
57
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,976
( 4,374 )
2日目
4,349
( 4,784 )
2日目
4,746
( 5,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
2日目
9,497
( 10,447 )
2日目

詳細情報

基本情報

・高圧で利用可能な銅管用のB型くい込継手です。・使用流体は水 ・空気 ・油 です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用 GTTV型(3.0MPa)ミニチュアバルブ COMPRESSION LINGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用 GTTV型(3.0MPa)ミニチュアバルブ COMPRESSION LING
銅管用 GT3V型ミニチュアバルブ COMPRESSION ANGLE
銅管用 GT4V型ミニチュアバルブ COMPRESSION
ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)
ステンレス鋼用 SUS316 VU ミニチュアバルブ(ユニオン型)
ステンレス鋼用 SUS316 VL ミニチュアバルブ(L型)
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格3,976-3,786 -4,223 -10,037 -11,411 -11,411 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートアングル
本体材質黄銅黄銅黄銅SUS316SUS316SUS316
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力3MPa3MPa3MPa2MPa2MPa2MPa
供給側 接続種類金属管接続金属管接続金属管接続金属管接続金属管接続金属管接続

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング