17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス鋼用 SUS316 VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 外形図

製品仕様

  • 高圧用(260kgf/cm2・26MPa)
 

製品仕様

ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 仕様

材質

ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 材質

継手の構造

ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 継手の構造

規格表

単位:mm
ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 規格表

商品特長詳細

圧力-温度基準

ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 圧力温度基準

Cv値曲線

ステンレス鋼用 SUS316  VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型 Cv値曲線

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径

(φ)

最小発注数量
1/8B
1/8B
50
73
58
1個
1/4B
1/4B
50
73
58
1個
3/8B
3/8B
56
80
68
1個
1/2B
1/2B
62
86
68
1個
3/4B
3/4B
70
107
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,939
( 13,133 )
15日目
13,546
( 14,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,758
( 15,134 )
2日目
14,754
( 16,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,519
( 24,771 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計
・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式
・小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要
・接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的
・ダブル・フェルール独特の相互連動作用で確実なシール性能
・トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用 SUS316 VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用 SUS316 VSP NEEDLE STOP VALVE ネジ込み型
ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型
ステンレス鋼用 SUS316 VWP NEEDLE STOP VALVE ソケットウェルド型
ステンレス鋼用 SUS316 VUH 高温用 NEEDLE STOP VALVE ユニオン型
ステンレス鋼用 SUS316 VHP NEEDLE STOP BALVE ハーフ型
ステンレス鋼用 SUS316 VHH NEEDLE STOP BALVE ハーフ型
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格11,939-15,025 -11,939 -19,968 -15,003 -16,736 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力26MPa26MPa26MPa10MPa26MPa10MPa
供給側 接続種類PT(めねじ)金属管接続差込み溶接形金属管接続金属管接続金属管接続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング