17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR

通常単価(税別)
2713,441
税込単価
2983,785
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

高圧で利用可能な銅管用の、B型くい込継手。短納期で各種取り揃えております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは全て金色となります。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR 外形図

製品仕様

(構造)
(a)喰込継手はD、C、Fの3点で構成されます。
(b)接続はCを先に、次にFをパイプに挿入後パイプ先端を必ずEにつき当るまで入れ、締付けを行います。トルクがかかり始めてから1 1/2~1 3/4回転程度の締付けが適合です。
(c)挿入されるパイプの先端は直角に切断し、バリがない様、又スリーブの接着方向を絶対に間違えない様十分注意してセットしてください。
(d)締付け後の取りはずし、組立ての繰り返しは可能です。その時は前回の締付け時点より多少増締めしてください。繰り返しは5回位です。

銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR 関連画像

(材質)

  • 本体:JIS H3250-快削黄銅棒(C3604BD-F)
  • ナット:JIS H3250-鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)

(定格圧力)

静圧及び上下振動試験による安全率を4以上と定め下記表の通りです。

適用する管外径(TubeO-D)4φ~15φ16φ~25φ28φ~40φ
定格圧力MPa15.012.07.0
最高圧力温度MPa208℃
5.03.51.5

規格表

銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
1/8B(6A)
1個
6
1/2B(15A)
1個
6
1/4B(8A)
1個
6
1/8B(6A)
1個
6
3/8B(10A)
1個
8
1/2B(15A)
1個
8
1/4B(8A)
1個
8
1/8B(6A)
1個
8
3/8B(10A)
1個
10
1/2B(15A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
10
1/8B(6A)
1個
10
3/8B(10A)
1個
12
1/2B(15A)
1個
12
1/4B(8A)
1個
12
3/8B(10A)
1個
14
1/2B(15A)
1個
14
3/8B(10A)
1個
15
1/2B(15A)
1個
15
3/8B(10A)
1個
20
1/2B(15A)
1個
20
3/4B(20A)
1個
25
1B(25A)
1個
25
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271
( 298 )
4日目
1,532
( 1,685 )
4日目
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
9日目
909
( 1,000 )
4日目
1,600
( 1,760 )
4日目
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
4日目
943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,665
( 1,832 )
4日目
768
( 845 )
4日目
747
( 822 )
4日目
981
( 1,079 )
4日目
1,619
( 1,781 )
4日目
932
( 1,025 )
4日目
934
( 1,027 )
4日目
1,819
( 2,001 )
4日目
1,407
( 1,548 )
4日目
1,497
( 1,647 )
4日目
1,352
( 1,487 )
7日目
1,988
( 2,187 )
5日目
2,265
( 2,492 )
4日目
3,441
( 3,785 )
4日目
3,099
( 3,409 )
4日目

詳細情報

基本情報

高圧で利用可能な銅管用の、B型くい込継手。短納期で各種取り揃えております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは全て金色となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTORのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR
銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR
銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型
銅管用 B1型くい込継手 GL-2型 B1 MALE ELBOW
銅管用 B型くい込継手 GS-1 FEMAL CONNECTOR
銅管用 B型くい込継手 GL-2型 MALE ELBOW
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格271-601 -1,877 -872 -1,456 -1,023 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートエルボストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)
材質黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F)
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング