17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2 外形図

製品仕様

材料と材質

材料はバーストック材および鍛造材を使用。材質は本体・ナット・止めナットはJIS G4051のS15C~S45Cを使用し、スリーブの材質は低炭素鋼を用い、表面硬化処理を施してあります。

適応流体

対応する管:水、空気、油、蒸気、粉体

規格表

炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2 規格表

※上記諸元は品質の向上により若干変わることがあります。

使用例

炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2 使用例

用途

工作機械・産業機械・建設機械・船舶・航空機・車輛〔建設車輛・鉄道車輛〕・射出成形機・化学プラント・その他あらゆる高圧配管に。

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最小発注数量
6
1/4B(8A)
1個
6
3/8B(10A)
1個
8
1/4B(8A)
1個
8
3/8B(10A)
1個
10
1/2B(15A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
10
3/8B(10A)
1個
12
1/2B(15A)
1個
12
1/4B(8A)
1個
12
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
2日目
1,303
( 1,433 )
2日目
1,164
( 1,280 )
2日目
1,288
( 1,417 )
2日目
1,754
( 1,929 )
2日目
1,219
( 1,341 )
5日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,810
( 1,991 )
2日目
1,351
( 1,486 )
2日目
1,422
( 1,564 )
2日目

詳細情報

基本情報

内外の高温・高熱にも十分耐え得る構造・機能になっており、振動・衝撃・苛酷な使用にも耐久性をもっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炭素鋼用 圧力計ユニオン(PF) A2
炭素鋼用 隔壁ハーフユニオン(メス) JC
炭素鋼用 ロングハーフエルボ EB
炭素鋼用 ユニオンエルボ(メス) EA
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 隔壁ユニオン エルボ
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,164-1,678 -1,390 -1,267 -2,20226,161 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目2日目在庫品1日目15日目
種類ストレートストレートエルボエルボストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類G(管用平行めねじ)G(管用平行おねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)G(管用平行おねじ)G(管用平行おねじ)
材質スチールスチールスチールスチール炭素鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング