17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

炭素鋼用 ユニオンエルボ L

通常単価(税別)
1,0976,697
税込単価
1,2077,367
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・内外の高温・高熱にも充分耐え得る構造・機能になっており、流体の温度も300℃まで使用できます...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

炭素鋼用 ユニオンエルボ L 外形図

製品仕様

くい込み継手の特長

  本体・スリーブ・ナットの三つの部品から構成されております。 構造としては管〔チューブ〕の一端を収容、接続するため継手本体の外側にネジが切ってあり、内側は円錘形になっており円錘形の元はストレートになって、 管の端が挿入されるときの案内面となります。この管の挿入穴の底には、円錘面とは逆の角度がとってあります。 これは円錘形の元のストレートになっている面に管の外壁が密着します。 管の先端がナットの締付とスリーブのくい込みにより前進し角度の深部へとひろがりながら密着していきます。これが流体の洩れを防ぐポイントの一つであります。
  次に使用する管が薄肉の場合、締付力によって管壁が内側につぶされるのを防ぐ二重の役目をしております。 ナットの内側の底にある円錘部とスリーブの頭部の円錘部との角度は5℃の角度差があり、ナットで締付を行う時最初にスリーブの先端部が管にくい込みはじめ、次にスリーブの頭部に角度差があるため内側に曲がり管をだき込むようにして締付けていく。 この作用はスリーブ先端部のくい込み面に振動その他の衝撃に対して直接に影響のないように防止と管の保持を兼ねた役目をしております。
  締付完了後スリーブの状態はスリーブの前後部が圧縮されて中央部が弯曲し強力なバネ作用を生じており、振動・衝繋によるナットの弛みを防止しております。 この形式のスリーブは管が厚肉であればあるほど管の逃げがないため、より強く深くくい込むので高圧流体にはその効果を充分に発揮できます。
  単にくい込み継手として管にくい込んでいるだけでなく、その特長はパイロットエッジにあります。 パイロットエッジはくい込みのときの案内面だけでなく、カッティングエッジによって切り込まれた管壁を上からふたをした形で、どこへも逃げ場のないように完全におさえ込んでいる。 カッティングエッジの巾に限界があり、それ以上管の表面をけずり込むことができない、とすればスリーブは管の表面を前進することは管が内側につぶれないかぎりできない。 管に内圧がかかっておれば尚のこと、内側につぶれることはあり得ない。 以上の如くであるから、一度くい込んだスリーブは管の先端部へは絶対にぬけない。 この大きな特長が高圧に耐える最高のポイントであります。
  表面処理・亜鉛溶法による電解メッキ(無公害)をほどこし、特殊被膜等を使用して仕上げてあります。 西独E社の表面仕上と同様に被膜は0.2ミクロン~0.3ミクロンの仕上で、本体・スリーブ・ナット等のナジミが良くカジリ等が生じない。

くい込み継手の機能

定格圧力25MPaJISにおいて25MPaですが、小径サイズ(6・8・10・12)のものでは250℃以上45MPaまでが過去において実証されております。

材料と材質

材料はバーストック材および鍛造材を使用。材質は本体・ナット・止めナットはJIS G4051のS15C~S45Cを使用し、スリーブの材質は低炭素鋼を用い、表面硬化処理を施してあります。

寸法と精度

継手端部〔ナット側〕のねじはJIS B0207によりその精度はJISB0211の2級とします。
継手取付端部のねじは、平行ねじ形式のものは、JIS B0202のPFねじのA級とし、テーパーねじ形式のものは、JIS B0203・PTねじとします。二面巾の寸法許容差は、JIS B1002の2種とします。

規格表

炭素鋼用 ユニオンエルボ L 規格表

※上記諸元は品質の向上により若干変わることがあります。

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1

(mm)

発注コード

最小発注数量
鋼管JISサイズ
34
-
1個
鋼管JISサイズ
21.70
-
1個
鋼管JISサイズ
13.80
-
1個
鋼管JISサイズ
10.50
-
1個
鋼管JISサイズ
27.2
-
1個
鋼管JISサイズ
17.3
-
1個
鋼管ミリサイズ
6
226-8701
1個
鋼管ミリサイズ
8
226-8710
1個
鋼管ミリサイズ
10
226-8728
1個
鋼管ミリサイズ
15
226-8744
1個
鋼管ミリサイズ
16
-
1個
鋼管ミリサイズ
18
-
1個
鋼管ミリサイズ
20
-
1個
鋼管ミリサイズ
22
-
1個
鋼管ミリサイズ
25
-
1個
鋼管ミリサイズ
28
-
1個
鋼管ミリサイズ
30
-
1個
鋼管ミリサイズ
32
-
1個
鋼管ミリサイズ
35
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,846
( 5,331 )
2日目
2,550
( 2,805 )
4日目
1,962
( 2,158 )
5日目
1,786
( 1,965 )
2日目
3,554
( 3,909 )
2日目
2,561
( 2,817 )
2日目
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
3日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,589
( 1,748 )
3日目
2,297
( 2,527 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,697
( 2,967 )
2日目
2,997
( 3,297 )
2日目
3,397
( 3,737 )
4日目
3,997
( 4,397 )
2日目
4,897
( 5,387 )
2日目
5,997
( 6,597 )
2日目
6,697
( 7,367 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外の高温・高熱にも充分耐え得る構造・機能になっており、流体の温度も300℃まで使用できます。
・振動・衝撃・苛酷な使用にも耐久性をもっております。
【用途】
・工作機械・産業機械・建設機械・船舶・車輌〔建設車輌・鉄道車輌〕・射出成形機・化学プラント・その他あらゆる高圧配管に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼用 ユニオンエルボ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炭素鋼用 ユニオンエルボ L
炭素鋼用 ユニオンエルボ(メス) EA
炭素鋼用 ユニオンチーズ T
炭素鋼用 ハーフユニオン S
炭素鋼用 フレヤードユニオン J
炭素鋼用 ハーフエルボ E
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格1,097-1,267 -1,559 -572 -728 -893 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボエルボティーストレートストレートエルボ
接続種類管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング