17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • タップ用ねじ種類

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

パイロットタップ付きリコイルキット

通常単価(税別)
8,99717,666
税込単価
9,89719,433
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広...

詳細を確認
  • M13(9/16)以上のセット内容はリコイルタップ、リコイル、挿入工具となります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

タップ用ねじ種類

ピッチ

(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
6
並目
1
15
10
1個
8
並目
1.25
10
10
1個
10
並目
1.5
10
10
1個
12
並目
1.75
10
10
1個
10
細目
1.25
10
10
1個
12
細目
1.5
10
10
1個
14
細目
1.5
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,100
( 10,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,997
( 9,897 )
3日目
10,980
( 12,078 )
4日目
12,980
( 14,278 )
4日目
10,980
( 12,078 )
4日目
14,073
( 15,480 )
4日目
17,666
( 19,433 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広く使用されています。
・以下のパーツが赤いプラスティック製の箱に入っています。
・下穴用ドリル(M12-1/2以下)、リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(長さ1.5D)、挿入工具(M12-1/2以下、タップハンドル付き)、マグネット付き折取工具(M12-1/2以下)。
・スパークプラグ用キットにはパイロットタップが入っています。
・パイロットタップはドリルを使うことなくオーバーサイズのタップを立てることができ、また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。

ご注意

  • M13(9/16)以上のセット内容はリコイルタップ、リコイル、挿入工具となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロットタップ付きリコイルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロットタップ付きリコイルキット
スパークプラグ用リコイルキット
トレードシリーズリコイルキット(UNF)
トレードシリーズリコイルキット(ミリ)
トレードシリーズリコイルキット(UNC)
E-サート スパイラルタップ
メーカーリコイルリコイルリコイルリコイルリコイルツガミ
通常価格8,997-13,302 -8,247 -7,398 -8,063 -2,875 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類工具工具工具工具工具工具
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
用途折取折取挿入/抜取挿入/抜取挿入/抜取-
よく一緒に購入される商品

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング