17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Rタイプ ノブナット【1~100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

販売単位

No

最小発注数量
M5
20.1~30
30
17
バラ(1個から購入可能)
1
1個
M6
30.1~40
38
19
箱・パック
2
1パック

100個入り

M10
40.1~50
45
20
箱・パック
3
1パック

70個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
1日目
8,749
( 9,624 )
1日目
8,711
( 9,582 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱可塑性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジです。

【使用材質】
・樹脂部 ABS
・ナット部 真鍮(真鍮低カドミ仕様)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rタイプ ノブナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rタイプ ノブナット
ノブボルト Rタイプ No.1 黒
ノブボルト Rタイプ No.2 黒
ノブボルト Rタイプ No.3(黒)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型段付きローレットノブ おねじ
メーカー三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易ミスミミスミ
通常価格153-84 -3,622 -3,606 -450 -490 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類丸形丸形丸形丸形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ABSABSステンレスステンレス
付加機能なしなしなしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング