17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。

新フィットノブシリーズ【1~90個入り】

新フィットノブシリーズ
通常単価(税別)
1047,202
税込単価
1147,922
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・M6/M8/M10/M12の充実したラインナップと豊富なカラーバリエーション!・コイン等で廻...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでは一部商品のみのお取り扱いとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。
  • 本製品にはボルト・ナットは付属しません。
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

呼び寸法
メートルABCDE
M6Φ361520Φ2410
M8Φ421621Φ2810
M10Φ501722Φ3410
M12Φ601824Φ4010
 
呼び寸法
ウィットABCDE
1/4Φ361520Φ2410
5/16Φ421621Φ2810
3/8Φ501722Φ3410
1/2Φ601824Φ4010
ボルトまたはナットを使用 
新フィットノブシリーズ:関連画像
図のようにボルトまたはナットをフィットノブにはめ込んで、キャップを60°廻すだけでノブボルト・ノブナットに!
ボルト・ナットを着脱可能にすることにより、必要に応じて材質・長さ(ボルト)の選択及び変更が可能。
さらに特殊ボルト・ロングボルトの選択も自由です。
フィットノブのキャップはボルト・ナット用どちらも共通です。着脱は指先またはコイン等で60°廻す(もどす)だけ。
サイズはM6/M8/M10/M12の4種。本体カラーはクロとグレーの2色。キャップカラーは6色を用意しています。
使用終了後の分別回収(ボルト・ナット・樹脂・キャップ)が容易です。
※本製品にはボルト・ナットは付属しません。
※ナットは1種を使用してください。
 
●樹脂部  ASA/TPO
●キャップ PP

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

販売単位

キャップカラー

適用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
クロ
クロ
M6
10
1個
30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
クロ
ブルー
M6
10
1個
30.1~40
36
20
箱・パック
クロ
グリーン
M6
10
1パック

90個入り

30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
クロ
オレンジ
M6
10
1個
30.1~40
36
20
箱・パック
クロ
レッド
M6
10
1パック

90個入り

30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
クロ
シロ
M6
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
クロ
クロ
M8
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
クロ
ブルー
M8
10
1個
40.1~50
42
21
箱・パック
クロ
グリーン
M8
10
1パック

70個入り

40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
クロ
オレンジ
M8
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
クロ
レッド
M8
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
クロ
シロ
M8
10
1個
40.1~50
42
21
箱・パック
クロ
イエロー
M8
10
1パック

70個入り

40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
クロ
クロ
M10
10
1個
40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
クロ
ブルー
M10
10
1個
40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
クロ
オレンジ
M10
10
1個
40.1~50
50
22
箱・パック
クロ
レッド
M10
10
1パック

50個入り

40.1~50
50
22
箱・パック
クロ
シロ
M10
10
1パック

50個入り

50.1~70
60
24
バラ(1個から購入可能)
クロ
クロ
M12
10
1個
50.1~70
60
24
バラ(1個から購入可能)
クロ
ブルー
M12
10
1個
50.1~70
60
24
バラ(1個から購入可能)
クロ
オレンジ
M12
10
1個
50.1~70
60
24
バラ(1個から購入可能)
クロ
レッド
M12
10
1パック

30個入り

50.1~70
60
24
箱・パック
シロ
オレンジ
1/2
10
1パック

30個入り

30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
シロ
クロ
1/4
10
1個
40.1~50
50
22
箱・パック
シロ
クロ
3/8
10
1パック

50個入り

40.1~50
50
22
箱・パック
シロ
オレンジ
3/8
10
1パック

50個入り

40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
シロ
クロ
5/16
10
1個
40.1~50
42
21
箱・パック
シロ
オレンジ
5/16
10
1パック

70個入り

30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
シロ
クロ
M6
10
1個
30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
シロ
ブルー
M6
10
1個
30.1~40
36
20
バラ(1個から購入可能)
シロ
レッド
M6
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
シロ
ブルー
M8
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
シロ
オレンジ
M8
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
シロ
レッド
M8
10
1個
40.1~50
42
21
バラ(1個から購入可能)
シロ
シロ
M8
10
1個
40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
シロ
クロ
M10
10
1個
40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
シロ
ブルー
M10
10
1個
40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
シロ
レッド
M10
10
1個
40.1~50
50
22
バラ(1個から購入可能)
シロ
シロ
M10
10
1個
50.1~70
60
24
箱・パック
シロ
クロ
M12
10
1パック

30個入り

50.1~70
60
24
箱・パック
シロ
ブルー
M12
10
1パック

30個入り

50.1~70
60
24
箱・パック
シロ
グリーン
M12
10
1パック

30個入り

50.1~70
60
24
箱・パック
シロ
レッド
M12
10
1パック

30個入り

50.1~70
60
24
箱・パック
シロ
シロ
M12
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106
( 117 )
1日目
106
( 117 )
1日目
5,175
( 5,693 )
1日目
106
( 117 )
1日目
4,991
( 5,490 )
1日目
356
( 392 )
1日目
165
( 182 )
1日目
141
( 155 )
1日目
5,366
( 5,903 )
1日目
141
( 155 )
1日目
162
( 178 )
1日目
129
( 142 )
1日目
5,366
( 5,903 )
1日目
243
( 267 )
1日目
214
( 235 )
1日目
214
( 235 )
1日目
5,859
( 6,445 )
1日目
5,358
( 5,894 )
1日目
403
( 443 )
1日目
354
( 389 )
1日目
403
( 443 )
1日目
7,202
( 7,922 )
1日目
5,930
( 6,523 )
1日目
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,969
( 6,566 )
1日目
5,910
( 6,501 )
1日目
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,374
( 5,911 )
1日目
106
( 117 )
1日目
104
( 114 )
1日目
121
( 133 )
1日目
129
( 142 )
1日目
396
( 436 )
1日目
162
( 178 )
1日目
141
( 155 )
1日目
475
( 523 )
1日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,304
( 5,834 )
9日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M6/M8/M10/M12の充実したラインナップと豊富なカラーバリエーション!
・コイン等で廻すだけの簡単着脱を実現しました
・ボルト・ナット兼用を可能にしました

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでは一部商品のみのお取り扱いとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。
  • 本製品にはボルト・ナットは付属しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新フィットノブシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ネジ脱着の容易化
4
満足度:4.0
同様の商品と比べ価格が安く色が複数用意されていることが魅力的である。 ねじ固定のキャップが固くマイナスドライバーでも舐め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新フィットノブシリーズ
雄ねじノブ(ナイロン)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スモールノブ SK
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
メーカー三星産業貿易エスココノエトラスコ中山小西製作所エスコ
通常価格104-219 -512 -299 -187 -5,259
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形四角・十字形三角形多角形三角形五角形
取付部の種類その他おねじ(段付)丸穴めねじおねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ASAナイロン666ナイロンポリプロピレン黒色ナイロン樹脂PA6SUS304
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング