メカニカル部品技術窓口
AZOTEシリーズの特殊発泡体。【特長】・LD-15は既存の化学発泡PEフォームの軽量タイプの2倍以上...
詳細を確認<LD-15>
LD-15はAZOTEシリーズの中で最も軽量なグレード。
発泡倍率は約70倍であり、既存の化学発泡PEフォームの最軽量タイプ(30倍~40倍発泡)の2倍以上の発泡倍率となっており、物性強度は化学発泡PEフォーム30倍品と同等。軽量性を生かした各種梱包材、トランクケース内の衝撃吸収クッション材、独立気泡構造を生かした断熱材や浮力体、畳の芯材などでご活用可能。
| シリーズ名称 | AZOTE® |
|---|---|
| 型番 | LD-15 |
| タイプ | 一般 |
| 色 | 白・黒 |
| 見掛け密度 | 15kg/m3 |
| 圧縮応力-歪み 25% | 37kPa |
| 有効寸法 | 49mm×1,000mm×2,000mm |
| 耐熱温度 | 90℃
|
| 難燃合格グレード/最低厚み | FMVSS302/15mm以上で合格 |
<LD-45>
LD-45はLDPEをベースポリマーとしたAZOTEシリーズの中ではもっとも見掛け密度の高いグレード。
緩衝材としての使用はもちろんのこと、硬めの感触やヨーロッパでの使用実績などから各種医療器具や装具の体に触れる部分での内張りや緩衝材として利用可能。
| シリーズ名称 | AZOTE® |
|---|---|
| 品番 | LD-45 |
| タイプ | 一般 |
| 色 | 白・黒・灰・(ピンク(肌色)のみ厚み27t) |
| 見掛け密度 | 45kg/m3 |
| 圧縮応力-歪み 25% | 94kPa |
| 有効寸法 | 50mm×1,000mm×2,000mm |
| 耐熱温度 | 105℃
|
| 難燃合格グレード/最低厚み | FMVSS302/5mm以上で合格 |
<LD-15>

プロファイル加工

ETCゲートバーの表面衝撃吸収材

ソフトな畳の芯材

断熱効果と衝撃吸収に優れたバイクジャケット
<LD-45>

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,690円 ( 2,959円 ) | 5日目 |
2,878円 ( 3,166円 ) | 5日目 |
3,846円 ( 4,231円 ) | 5日目 |
4,038円 ( 4,442円 ) | 5日目 |
4,703円 ( 5,173円 ) | 5日目 |
4,703円 ( 5,173円 ) | 5日目 |
3,764円 ( 4,140円 ) | 5日目 |
3,764円 ( 4,140円 ) | 5日目 |
5,043円 ( 5,547円 ) | 5日目 |
5,043円 ( 5,547円 ) | 5日目 |
6,115円 ( 6,727円 ) | 5日目 |
4,878円 ( 5,366円 ) | 5日目 |
AZOTEシリーズの特殊発泡体。
【特長】
・LD-15は既存の化学発泡PEフォームの軽量タイプの2倍以上の約70倍の発泡倍率をもつ軽量なグレード。
・LD-45はLDPEをベースポリマーとした最も見掛け密度の高いグレード。
【用途】
・LD-15は各種梱包材、緩衝材、衝撃吸収クッション材として、また断熱材や浮力体、畳の芯材などで活用可能。
・LD-45は各種医療器具や装具の体に触れる部分での内張りや緩衝材として利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~

ミスミ
滑り止めゴムシート
4.2通常価格(税別):480円~