17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オームフレックス EASシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

EASシリーズ
  • 使用温度範囲:-20〜+70℃
  • 色:ピンク
  • 材質・仕上げ:発泡ウレタン

規格表

型番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
体積固有抵抗値
(Ω・cm)
EAS-2101,0001,0003005.3×1010
EAS-3101,0001,0005502.5×1010

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
クッション性
1個
半硬質
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,657
( 4,023 )
1日目
5,566
( 6,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

静電気対策用の発泡ウレタン板材。
【特長】
・クッション性があり圧縮残留ひずみが小さい
・ひずみが小さく、半硬質であるため、高荷重がかかる環境に最適
【用途】
・電子回路部品、電子装置、レンズなどの保護緩衝材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オームフレックス EASシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
吸音の試験に使用しています
4
満足度:4.0
エアー系の排気音を吸音するためにこの商品のほかに何種類か選定して比較試験をしました。初めてのことなので取り付け部位により...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オームフレックス EASシリーズ
セルダンパー BFシリーズ
ウレタンフォーム波型 PUF
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
ナイロンハードスポンジ
エプトシーラ ST付き
メーカーイノアックイノアック和気産業イノアックトラスコ中山八幡ねじ
通常価格3,657-6,740 -2,162 -5381,590903
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目9日目4日目
材質スポンジスポンジスポンジスポンジスポンジゴム
グレード・種類発泡ウレタン発泡ウレタンウレタンフォーム発泡ポリエチレンウレタンスポンジEPDM
シール有無シール無シール無シール無シール無シール無シートなし
厚み(mm)105304355
幅(mm)1000500400600115300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング